EFR32BG2B 一般规格
低功耗无线片上系统
- 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 80 MHz ARM Cortex®-M33
- 高达 1016 kB 的闪存程序内存
- RAM 数据内存高达 128 KB
- 2.4 GHz 收音机操作
无线电性能
- -102.1 dBm 灵敏度 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
- -106.8 dBm 灵敏度(在 125 Kbps GFSK 条件下)
- -99.0 dBm 灵敏度(在 1 Mbps GFSK 条件下)
- -96.1 dBm 灵敏度(在 2 Mbps GFSK 条件下)
- 高达 +8 dBm 的发射功率
低系统能耗
- 3.1 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
- 4.1 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
- 11.06 mA TX 电流(在 +8 dBm 输出功率条件下)
- 23 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 80 MHz 条件下)
- 1.5 μA EM2 深度睡眠电流(128 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
- 1.1 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
- 0.17 µA EM4 电流
广泛的 MCU 外围设备选择
- 2 个 12 位模拟数字转换器 (ADC)
- 12-bit @ 1 Msps
- 模拟比较器 (ACMP)
- 多达 32 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 20 通道周边反射系统 (PRS)
- 3 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 2 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低功耗定时器
- 1 个看门狗定时器
- 2 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 1 个升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART/SPI)
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 1 个数字麦克风接口 (PDM)
- 1 个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD)
- 精密低频 RC 振荡器,用以替换 32 KHz 睡眠晶体
- 带选择性 OOK 模式的 RFSENSE
- 单点校准后通常提供 +/-1.5°C 精度的芯片温度传感器
- 2 个可变电阻负载 (VRL),在 VREGVDD 上配置可切换负载,用于测量电池内阻并估算剩余电池电量
- 4 个可调恒流 LED 灌电流驱动器,内置闪烁模式发生器与脉宽调制 (PWM) 亮度控制功能
支持的调制格式
- OQPSK DSSS
- 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
- (G)MSK
协议支持
- 蓝牙® 低功耗 6
- 信道探测
- 专有产品
宽工作范围
- 1.8 至 3.8 V 电源范围
- -40 至 +125 °C
封装
- QFN40 5 毫米 × 5 毫米 × 0.85 毫米,0.4 毫米间距
- QFN48 6 毫米 × 6 毫米 × 0.85 毫米,0.4 毫米间距
Secure Vault™ 高
- 用于 AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA+ECDH(P-192, P-256, P-384, P-521)、Ed25519 和 Curve25519、J-PAKE、PBKDF2 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG)
- ARM® TrustZone®
- 安全启动(信任根安全装载程序)
- 安全调试解锁
- DPA 应对措施
- 安全密钥管理,使用 PUF 技术
- 防篡改
- 安全认证
- 专为 PSA 3 级认证规格设计