基于 EFR32BG27 的蓝牙模块 (BGM270S)

BGM270S 是经认证的 2.4 GHz 无线模块系列,专门针对电池供电的物联网设备进行了优化。这些模块基于 EFR32BG27 SoC,支持蓝牙低功耗,凭借 Secure Vault® 技术,提供卓越的 RF 性能、能效和行业领先的安全性。BGM270S 模块具备全球监管认证,支持先进的开发和调试工具,以简化开发,加快上市时间。

 

BGM270S 模块方框图
我们先进的蓝牙低功耗模块
经验证的 RF 性能和各项监管认证,可最大限度加快上市时间

EFR32BGM270S 模块规格

无线片上系统

  • 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的 32 位 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
  • 高达 768 KB 的闪存程序内存
  • RAM 数据内存高达 64 KB
  • 2.4 GHz 收音机操作

无线电性能

  • -106.5 dBm 灵敏度(在 125 Kbps GFSK 条件下)
  • -102.2 dBm 灵敏度(在 500 Kbps GFSK 条件下)
  • -98.8 dBm 灵敏度(在 1 Mbps GFSK 条件下)
  • -95.9 dBm 灵敏度(在 2 Mbps GFSK 条件下)
  • 高达 +6.5 dBm 的发射功率

低系统能耗

  • 3.8 mA 接收电流 @ 1 Mbps GFSK
  • 4.7 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
  • 11.2 mA TX 电流(在 6.5 dBm 输出功率条件下)
  • 29 μA/MHz 活动模式 (EM0) @ 76.8 MHz
  • 2.2 μA EM2 深度睡眠模式电流(RTC 由 LFXO 驱动,RAM 完全保持)
  • 0.22 µA EM4 电流

支持的调制格式

  • 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
  • O-QPSK DSSS

协议支持

  • 蓝牙低功耗 6.0

广泛的 MCU 外围设备选择

  • 模数转换器 (ADC)
    • 12-bit @ 1 Msps
    • 16-bit @ 76.9 ksps
  • 模拟比较器 (ACMP)
  • 多达 26 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 12 通道周边反射系统 (PRS)
  • 3 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 2 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器 (SYSRTC/BURTC)
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器 (LETIMER)
  • 1 个看门狗定时器 (WDOG)
  • 2 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 1 个增强通用异步接收器/发射器 (UART/SPI)
  • 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 数字麦克风接口 (PDM)
  • 精密低频 RC 振荡器,用以替换 32 KHz 睡眠晶体
  • 单点校准后提供 +/-1.5 °C 精度的芯片温度传感器
  • 整合到 DC-DC 中的库仑计数器

宽工作范围

  • 1.8 到 3.8 V
  • -40 到 105 °C

封装

  • LGA 6.5 毫米 x 6.5 毫米

监管认证

  • CE(欧盟)
  • UKCA(英国)
  • FCC(美国)
  • ISED(加拿大)
  • MIC(日本)
  • KC(韩国)

安全功能

状态

找到合适的 BGM270S 模块 选择列

选择列
零件号 定价 MCU 内核 核心频率 (MHz) 闪存 RAM 蓝牙 加密 Secure Vault™ 输出功率范围 (dBm) GPIO 温度范围 ºC 封装类型 封装尺寸 (毫米)
1K @ US$4.15 ARM Cortex-M33 76.8 768 64 6.0 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 中级 -20 6.5 26 -40 105 LGA 6.5x6.5 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software