Bluegiga 传统模块(经典)

Bluegiga 蓝牙基本速率/增强数据速率 (BR/EDR) 和蓝牙 4.1 (双模式)模块是完全集成、经过认证的高性能无线电频率产品,它包含了数据和音频应用程序的所有必要蓝牙 BR/EDR 配置文件。最新的模块是 BT121,与 BR/EDR 蓝牙低功耗相结合。对于新的蓝牙 5 设计,我们推荐最新的 BGM 和 BGX 蓝牙模块(基于我们的EFR32BG SoC)。

硬件 + 软件
完全集成
认证
全球认证

Bluegiga 经典模块一般规格

蓝牙:

  • 符合蓝牙 4.1 Smart Ready 要求
  • 多达 6 个 BR/EDR 连接
  • 多达 7 个 BLE 连接 同时支持 1 个 BR/EDR 连接和 7 个 BLE 连接
  • SPP、iAP2、HID 和基于 BR 的 GATT Bluetooth 配置文件
  • 任何 Bluetooth Smart 配置文件
  • 经过 SPP 的 1000 kbps 的吞吐量
  • 经过 iAP2 的 200 kbps 的吞吐量
  • 经过 BLE 的 100 kbps 的吞吐量

硬件功能:

  • UART 主机接口
  • SPI、UART 和 I2C 外围设备接口
  • GPIO 和 ADC
  • RTC
  • 电源电压:2.2 V 至 3.6 V
  • 尺寸:11.0 x 13.9 x 2.2 毫米

收音机:

  • 集成天线
  • TX 电源:+12 dBm,带 Bluetooth BR/EDR
  • TX 电源:+8 dBm,带 Bluetooth LE
  • RX 灵敏度:-96 dBm
  • 200-400 米 LoS 范围

MCU 功能:

  • ARM Cortex-M0
  • 48 MHz
  • 16 kB RAM
  • 128 kB 闪存

软件功能:

  • 集成 Bluetooth Smart Ready 堆栈
  • 用于调制解调器的基于 UART 的 BGAPI™ 串行协议 API
  • 实施 BGAPI 协议的 BGLIB™ 主机 API
  • 独立使用的 BGScript 脚本语言
  • 用于创建基于 GATT 的服务的 Profile Toolkit™

认证:

  • 温度范围:-40 至 +85 摄氏度
  • 蓝牙低能耗产品社区支持
  • CE
  • FCC
  • IC
  • 日本
  • 韩国
状态
Find the Right Bluegiga Legacy Module 选择列
选择列
零件号 TX 电源 (dBm) RX 灵敏度 (dBm) 典型范围 尺寸 (mm)
+8 -89 100+ 米 13.05x9.30x2.1
+17 -86 350 米视线 35.75x14.50x 2.6
+17 -86 350 米视线 35.75x14.50x 2.6
+3 -86 30 米视线 25.5 x 14.0 x 2.4
+6.5 -90 长达 200 米 35.75x14.50x 2.6
+6.5 -90 长达 200 米 35.75x14.50x 2.6
+18 -90 500+ 米视线 35.55x14.50x3.65
+18 -90 500+ 米视线 35.55x14.50x3.65
+18 -90 500+ 米视线 35.55x14.50x3.65

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

注意:不推荐将 WT11u、WT12、WT32i 和 WT41u 用于新设计

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software