Bluegiga 传统模块 (BLE)

对于新的蓝牙 5 设计,我们推荐最新的 BGM220 蓝牙模块(基于我们的 EFR32BG22 SoC)

Bluegiga 传统模块方框图

Bluegiga 模块一般规格

蓝牙:

  • 蓝牙智能(低能耗)支持
  • L2CAP、ATT、GATT、GAP 和安全管理员
  • 蓝牙智能配置文件
  • 客户端和主模式 
  • 主模式多达 8 个连接
  • 100 kbps 以上吞吐量
  • 无线固件升级

硬件功能:

  • UART 主机接口
  • SPI、I2C、PWM、UART、GPIO 外围设备接口
  • 12 位 ADC
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 尺寸:15.75 x 9.15 x 1.9 毫米
  • 电源:2.0 - 3.6 V

收音机:

  • 蓝牙 4.0 低能耗收音机
  • 传输功率:+0 dBm
  • 接收器灵敏度:-93 dBm
  • 集成天线
  • TX 峰值电流:18.2 mA
  • TX 峰值电流:18.2 mA(通过 DC/DC)
  • RX 峰值电流:14.3 mA
  • 睡眠模式电流:0.4uA

MCU 功能:

  • 8051 微控制器
  • 8 kB RAM
  • 128 kB 或 256 kB 闪存

软件功能:

  • 嵌入式 Bluegiga 蓝牙智能堆栈
  • BGAPI™ 主机协议
  • 用于独立应用程序的 Bluegiga BGScript™ 编程
  • 独立应用程序可利用 ANSI C 语言和 IAR 嵌入式工作台 SDK 创建
  • 用于蓝牙智能配置文件开发的 Bluegiga Profile Toolkit™

认证:

  • 蓝牙
  • CE
  • FCC
  • IC
  • 日本
  • 韩国

状态

找到合适的 Bluegiga 传统模块 选择列

选择列
零件号 TX 电源 (dBm) RX 灵敏度 (dBm) 典型范围 MCU 内核 尺寸 (mm)

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software