SLWSTK6023A

建议零售价:164.00 美元

EFR32xG21 蓝牙入门套件

EFR32xG21 蓝牙入门套件支持蓝牙 5.1,可通过 Silicon Labs 蓝牙 LE 移动应用程序连接至您的手机。EFR32xG21 2.4 GHz 无线 SOC 经过了优化,适用于线路供电的 BLE 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、智能插座、网关和语音助手。

10dBm 无线电板基于 Silicon Labs EFR32xG21 2.4GHz SoC,采用 1024K 闪存和 80MHz Cortex M33 MCU,直接插入无线入门套件主板,该主板可用于轻松评估和开发无线应用。

我们的软件套件 Simplicity Studio 可一键访问用于蓝牙开发的各种设计工具、文档、软件和支持资源。借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。如果您想评估 EFR32xG21B,则必须单独购买 xG21B 无线电板 (SLWRB4181C +10 dBm)。

*注意:对于蓝牙网状网络开发人员,我们建议购买 3-4 套件,以创建基于网状网络的有效系统。

建议零售价:164.00 美元

 

套件内容

  • 1 块无线入门套件主板
  • 1 块 EFR32MG21 2.4 GHz +10 dBm 无线电板
  • 线缆
  • EFR32MG 入门卡

主板功能

  • 模块化设计可支持不同的收音机板
  • 扩展头可实现轻松扩展
  • 集成调试
  • 2 个按钮
  • 2 块彩色 LED
  • 在以太网和 USB 连接上均支持数据包追踪
  • 支持纽扣电池
  • 支持 AEM(高级能耗监控器)以用于电池测量和能耗分析器

无线电板功能

  • 基于 EFR32xG21,具有 Cortex M33 MCU、1024 K 闪存和 96 KB RAM
  • 2.4 GHz 无线电支持高达 +10 dBm 输出功率
  • 倒 F PCB 天线

Simplicity Studio 功能

  • AppBuilder
  • 硬件配置器
  • 能耗分析器
  • 网络分析器

第一步:使用 Simplicity Studio 下载并安装 SDK 和工具

借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。在下方选择您的软件封装。

第 2 步:下载 EFR Connect 移动应用程序

下载 iPhone 或 Android 版的 EFR Connect 应用程序,体验我们的演示版本,探索高级功能,以帮助您开发 BLE 嵌入式应用程序。

状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
1024 96 10
1024 96 20
1024 96 10.5

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software