套件内容
套件功能
Simplicity Studio 功能
EFR32xG21 无线电板已预安装动态多协议范围测试。测试将在 2 个无线电板之间独立进行,或者您可以通过 BLE 连接至电话,对 2 个无线电板进行配置和测试。
步骤 1: 从 Apple App Store 下载适用于 iPhone 的 EFR Connect 应用,或从 Google Play Store 下载适用于 Android 的 EFR Connect 应用
步骤 2: 将无线 Gecko 无线电板安装到无线入门套件主板上,然后通过附带的 USB 电缆和板上的电源将其连接到电源。
步骤 3: 打开 EFR Connect 移动应用,并从“Demo”(演示)视图中选择“Range Test”(范围测试)。
步骤 4: 屏幕将显示设备为 DMPxxxx。按下开发板上的 PB0 开关以显示设备名称。您可以再次按下 PB0,以返回至配置屏幕。
步骤 5: 请选择要连接的第一台设备,然后选择 TX 模式。向下滚动至重复按钮并选择,然后按下开始 TX。
步骤 6:在右上角选择“无设备 (No Device)”,然后选择第 2 台设备进行连接并选择 RX 模式。选择“Start RX”(开始 RX)。您将看到范围测试应用和开发板上接收的数据。接收到 1000 个数据包后,测试将停止。
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。在下方选择您的软件封装。
在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。