您是否正在寻找关于全球更先进的物联网软件和开发工具的信息?您来对了的地方!您可在此详细了解针对 Silicon Labs 无线 IoT 协议、微控制器、传感器和接口的所有软件开发相关知识。我们为您提供一套完整的 SDK、参考设计、预编译演示和支持资源。您可通过 GitHub 或 Simplicity Studio 访问 Silicon Labs SDK,这一简单易用的 IDE 适用于所有 Silicon Labs 技术。
Simplicity Studio 是面向所有 Silicon Labs 技术的集成开发环境 (IDE)。立即下载 Simplicity Studio - 它会自动自定义您的开发环境,并根据目标硬件安装 SDK。预编译演示、代码示例和支持资源将让您快速入门。Simplicity Studio 免费提供更强大的实用工具箱,其中包括能耗分析器、网络分析器等工具!
难得的一款具有数据吞吐量和智能手机互操作性测试等功能的 BLE 移动应用程序。
调配、配置和控制蓝牙网状网络的更简单方法。
使用 Xpress 服务控制您的 BGX 设备并交换数据。
为物联网设备和应用开发蓝牙低功耗无线连接解决方案。
为物联网设备和应用开发可扩展的蓝牙网状网络无线连接解决方案。
获得完整的 Zigbee 协议栈和开发可靠网状网络应用所需的所有元素。
RAIL(无线电抽象接口层)为您提供所有新型的射频技术,而不影响您在无线协议方面已经进行的投资。
Connect 是 IEEE 802.15.4 无线网络协议栈。您可使用它来为低功耗设备快速开发专有连接应用程序。
以下是用于创建基于 IP 的 802.15.4 无线网状网络解决方案的 Thread SDK 和开发工具。
用于开发 Wi-Fi 物联网设备和应用的完整软件开发套件。
使用完整的 SDK,快速、经济高效地开发符合 Z-Wave Plus 标准的物联网产品。
面向 Wi-SUN 物联网设备和应用的行业领先软件栈和开发工具。
探索我们基于主机处理器的网关和终端设备设计的开放、统一框架
探索传统的 Z-Wave 控制器 SDK,帮助开发人员创建 Z-Wave Plus 控制器和网关
从这里开始为支持的无线协议查找 Unify SDK 的源代码。探索 Unify SDK 资料库,以简化物联网基础设施开发,包括网关、接入点、集线器、网桥和基于应用程序处理器的终端产品。
阅读软件开发人员文档
探索知识库和论坛,获得帮助和支持
了解 Silicon Labs GitHub 库,其中包含代码示例、实用工具等
基于最新的操作说明信息、教程和培训,开始入门学习。