Matter:物联网设备开发的统一方法

Matter 通过旨在跨生态系统和制造商连接设备的基于 IP 的成熟技术,构建可靠且安全的无线协议,推动主要物联网生态系统之间的融合,从而简化开发过程。

特色 Matter Over Wi-Fi 产品和 Matter Over Thread 产品

硬件

Wi-Fi 6 SoC 和模块 选择列
选择列
Product Name 频段 应用 MCU 板载 IP 支持 关键外围设备
SiWx917 无线 SoC
Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4
单波段 (2.4) SDIOSDIO、 SPISDIO、 SPI、 UART
SiWx917Y 无线模块
SiWx917Y 无线模块
单波段 (2.4) SDIO、 SPISDIO、 SPI、 UARTSDIO、 UART

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      Thread SoC 和模块 选择列
      选择列
      Product Name 通过 Thread 认证 频段 (MHz) 闪存 (kB) RAM (kB) 输出功率范围 (dBm) MCU 内核 TX 电流 (mA) 0 dBm RX 电流 (mA) RX 灵敏度 (dBm) 安全 GPIO
      EFR32MG26 系列 2 SoC
      Zigbee 和 Thread EFR32MG26 SoC(系列 2)
      2.4 GHz 20483200 256512 -20 19.5 ARM Cortex-M33 5.9 6.2 -105.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 2832454964
      EFR32MG26 系列 2 模块
      MGM260 模块(系列 2)
      2.4 GHz 3200 512 -33 20 ARM Cortex-M33 6.8 6.4 -105.8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 32
      EFR32MG24 系列 2 SoC
      Zigbee 和 Thread EFR32MG24 SoC(系列 2)
      2.4 GHz 10241536 128192256 -20 19.5 ARM Cortex-M33 5.0 5.1 -105.4 (802.15.4) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 262832
      EFR32MG24 系列 2 模块
      MGM240 模块(系列 2)
      2.4 GHz 1536 192256 -33.7 19.9 ARM Cortex-M33 4.8 5.25.97.7 -106 (802.15.4) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 122632
      EFR32MG21 系列 2 SoC
      Zigbee 和 Thread EFR32MG21 SoC(系列 2)
      2.4 GHz 5127681024 6496 -20 20 ARM Cortex-M33 9.9 9.4 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 20
      EFR32MG21 系列 2 模块
      MGM210 模块(系列 2)
      2.4 GHz 1024 96 -20 20 ARM Cortex-M33 16.1 9.4 -104 (802.15.4) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 20

        按 A -> Z 顺序排序
        按 Z -> A 顺序排序

        按值筛选...

          套件和板

          Matter 开发套件

          Silicon Labs 为 Thread 和 Wi-Fi 提供了多种符合 Matter 标准的开发套件,涵盖从紧凑、功能齐全的低成本原型设计平台到用于强大、安全网状网络的多节点高级多协议套件。在此处查看哪种套件最适合您的需求!

          thread-logo-outline-grey.png

          系列 2 开发套件适用于 Matter over Thread 终端设备和边界路由器

          EFR32xG24 开发套件提供各种不同的硬件选项,可根据您的开发需求进行优化。 无论是使用 Explorer 套件进行快速原型设计、使用 Dev 套件进行概念验证和高级功能开发,还是使用 Pro 套件进行包括高级 RF 和功耗测试在内的全面开发,Silicon Labs 都可提供合适的开发硬件来满足您的 Matter over Thread 开发需求。


           用于 OpenThread 边界路由器的系列 2 开发套件

          EFR32xG21 开发套件使用 Pro 套件实现增强的 RF 开发,从而实现高级 RF 开发和调试功能。包括数据包跟踪,以确保为 Open Thread 边界路由器提供强大的 RF 解决方案。
          wifi-logo-outline-grey.png

          Wi-Fi over Matter 开发套件

          功能齐全的应用开发套件。

          演示

          Matter Over Thread 桥接:
          Zigbee 和 Z-Wave

          Matter Over Wi-Fi 和 Thread

          应用

          特色 Matter 应用

          除了在 Matter 内支持 IP 网络之外,开发人员还可以利用 Silicon Labs 广泛的物联网无线专业知识(涵盖楼宇自动化智能家居工业物联网和智能市场),连接各种网络和设备,而无需考虑底层网络协议。

          关于 Matter

          物联网设备开发的统一方法

          Matter 推动主要智能家居物联网生态系统之间的融合,创建简单、可靠和安全的无线协议,连接家庭中的所有物联网设备和网络。


          Matter 让开发人员和消费者获益

          Matter 利用 Wi-FiThread 等现有 IP 技术构建统一的无线连接生态系统,而基于 IP 的网络为制造商简化开发流程,同时提高消费者的设备兼容性。互联体验应该变得更加可靠、安全,并且能够有效地协同工作,基于此信念,连接标准联盟 (CSA) 推出了 Matter(以前称为“通过 IP 实现互联家庭”项目),使设备制造商能够更轻松地构建与智能家居和语音服务(如 Amazon 的 Alexa、Apple® Siri®、Google Assistant™ 等)兼容的设备。

          Matter 还通过基于“设计安全”和“零信任”的安全架构来防御各种威胁。其中包括 Matter 内置的安全措施,可确保每条消息都受到保护。

          开发人员可获得的益处:

          • 统一应用层

            简化开发,降低开发和运营成本

          • 开源

            社区协作提高了质量,加快了流程并获取了更广泛的用例

          • 成熟的技术

            开发人员可以利用现有实施方案,从而加快上市时间

          • IP 级安全性

            开源、可信的标准加密算法,密钥得到良好保护

          消费者可获得的益处:

          • 简约

            Matter 产品应易于购买、设置和使用

          • 兼容性

            多个品牌的设备实现本机协同工作

          • 隐私

            与设备交互时,由消费者控制隐私和授权

          常见问答

          Matter 常见问题

          我们的专家已经回答了关于 Matter 的最常见问题。点击每个 Matter 常见问题,即可查看答案和更多资源。



          开发人员之旅

          Silicon Labs 将与您一起踏上 Matter 开发人员之旅,在每一步中为您提供协助

          我们可以在项目的每个阶段为您提供帮助,包括指导您与关键生态系统提供商建立联系,以加快 Matter 设备的开发速度。

          开始开发

          Works With 2025 物联网培训点播

          重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。

          关闭
          正在加载结果
          Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software