SiWx917-RB4346A
建议零售价:40.00 美元
建议零售价:40.00 美元
简介
套件内容
- 1 个 BRD4346A SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 4 MB 闪存协处理器无线电板
套件功能
- 需要适配器板扩展套件:Si-EB8045A、Si-EB8045B 或 Si-EB8045C
- 基于 SiWN917M100LGTBA Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 协处理器
- 4 MB 闪存,7x7 QFN,-40 至 +85 °C
- 集成板载贴片天线
- 用于 RF 测量或建立外部天线连接的微型同轴连接器
开始使用
第 2 步:开发产品
此板自带 Wi-Fi 开箱即用演示图像。请参阅 WiSeConnect SDK NCP 入门指南,使用此板启动开发。如果希望了解此板支持的其他技术,请参阅下方列出的相应开发人员之旅和文档。
技术文档
软件与工具
兼容板
| 板 | 描述 |
| Si-EB8045A | 用于协处理器无线电板的 EXP 适配器板是使用 SPI 或 SDIO 接口通过各种主机设备探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。 |
| Si-EB8045B | 用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板无线电板是探索和评估采用 Raspberry Pi 主机的 SiWx917 的上佳方法。 |
| Si-EB8045C | 用于协处理器无线电板的屏蔽适配器板是通过屏蔽接口使用外部主机探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器板的上佳工具。 |
社区与支持