SiWx917-PK6031A
建议零售价:190.00 美元
建议零售价:190.00 美元
简介
套件内容
- 1 块 BRD4002x 无线 Pro 套件主板 (WPK)
- 1 块 BRD4338A SiWx917 Wi-Fi 和蓝牙 LE 8 MB 闪存无线电板
- 1 根 Mini-Simplicity 电缆
- 1 个 AA 电池座
- 1 根逻辑分析仪 4 线电缆
- 2 个 2x16 头座连接器
套件功能
- 支持基于 SiWG917 单频 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC(带 8 MB 闪存)、基于 SoC 参考设计和配有外部开关及带通滤波器的无线电板
- 无线电板支持片上天线和微型同轴连接器,用于进行 RF 测量或建立外部天线连接
- 与 Simplicity Studio 和 WiSeConnect(SiWx917 Wi-Fi 和蓝牙)SDK 集成
- 高级能耗监控器 (AEM)
- 虚拟 COM 端口
- SEGGER J-link 板载调试器
- 板载逻辑分析仪
- 外部设备调试
- 通过以太网和 USB 调试连接
- 超低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT 显示屏
- 用户 LED/按钮、温度/湿度传感器、操纵杆
- 20 引脚 EXP 接头
- 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
开始使用
第一步:下载并安装软件 Simplicity Studio 版本 5
第 2 步:开发产品
此板自带 Wi-Fi 开箱即用演示图像。请参阅 WiSeConnect SDK SoC 入门指南,根据本演示启动开发。如果希望了解此板支持的其他技术,请参阅下方列出的相应开发人员之旅和文档。
技术文档
软件与工具
兼容板
社区与支持