RS9116 无线单波段评估板提供全面的多协议无线连接解决方案(包括 802.11 b/g/n [2.4 GHz]、双模式 Bluetooth®),以支持 RS9116 系列无线 SoC 和模块。RS9116 开发套件可实现对嵌入式 RS9116 无线超小型模块的评估。嵌入式软件架构和主机接口(SDIO、USB、SPI、UART),便于与不同的处理器系列和操作系统集成。
硬件开发套件内容物:
软件开发套件内容物:
套件包括要测试的样品驱动器、接入客户端和示例应用程序:
浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。
浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。
联系技术支持或查看案例。
谢谢您下载 。
如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。
请选择至少一列。