SiWx917M SoC 通用规格
超低功耗无线片上系统
- Wi-Fi 6 单频 2.4 GHz 和蓝牙低功耗 5.4 无线型无线电
- ARM® Cortex®-M4F 应用 MCU,高达 180 MHz
- 集成基带处理器、RF 收发器、高功率放大器、平衡-不平衡转换器和 RF 开关
- SRAM 672 KB
- 封装闪存(高达 8 MB),并支持高达 16 MB 的可选外部闪存
- 封装 PSRAM(高达 8 MB),并支持高达 16 MB 的可选外部 PSRAM
- 通过网络无线处理器实现协议与网络栈的卸载处理:Wi-Fi、BLE、TCP/IP、TLS。MQTT 和 DHCP 客户端从应用程序 MCU 中卸载
- 加密原地执行
- 物理不可克隆功能 (PUF)。唯一设备私钥
Wi-Fi6
- Wi-Fi 802.11ax 2.4 GHz 1x1 20 MHz
- IEEE 802.11 b/g/n/ax
- OFDMA、MU-MIMO 和目标唤醒时间 (TWT)
- 发射功率高达 +19.5 dBm,集成功率放大器
- 接收灵敏度低至 -97.5 dBm
- 数据速率 86 Mbps MCS7
超低系统功耗
- Wi-Fi 备用关联模式电流:DTIM10 时 65 μA
- 深度睡眠电流 ~ 2.5 μA,睡眠/待机电流(352 kB SRAM 保持)~ 10 μA
- MCU 子系统低有效电流:低功耗模式下,20 MHz 时为 32 μA/MHz
蓝牙低功耗 5.4
- 发射功率高达 19 dBm,集成功率放大器
- 接收灵敏度:LE:-96 dBm,LR 125 Kbps:-107 dBm
- 蓝牙低功耗 1 Mbps、2 Mbps 和长距离模式(125 kbps、500 kbps)
微控制器子系统
- FPU 高达 180 MHz 225 DMIPS 的 ARM® Cortex®-M4
- 集成 MPU 和 NVIC
- 空中下载(OTA) 无线固件更新
- 上电复位 (POR)、欠压/停电和停电检测
- 数字外围设备 SDIO、1x USART、2x UART、4x SPI、3x I2C、2x I2S、PWM、QEI
- 定时器:4x 16/32 位、1x 24 位、WDT、RTC
- 45 个 GPIO
- 模拟外设 12 位 16 通道、2.5 Msps ADC、10 位 DAC、3 个运算放大器、2 个比较器、温度传感器
- 45 GPIO
高安全性
- 从闪存就地执行 QSPI 加密
- 信任根 (PUF)
- 安全启动和 OTA
- 安全密钥存储、调试锁定、防回滚和安全认证
- WPA2、WPA3(个人/企业)、TLS1.3、TLS1.2
- 安全区域、密钥存储、调试锁定、防回滚、安全认证
- HW 加速器:AES-128/256、SHA-256/384/512、HMAC、RSA、ECC、ECDH、TRNG、CRC、SHA-3、AES-GCM/CMAC、ChaCha-poly
Matter
- 通过蓝牙 LE 调试实现 Matter over Wi-Fi
软件和协议支持
- Wi-Fi 与蓝牙无线共存。Zigbee/OT 之间的外部 3 线协同共存 (CoEx)
- 支持的操作模式:Wi-Fi STA、Wi-Fi AP、Wi-Fi STA+BLE、Wi-Fi STA+API
- 支持高级 Wi-Fi 和网络安全功能:WPA2、WPA3(个人/企业)
- 在 NWP 上运行,卸载应用 MCU TCP/IP 协议栈、HTTP/HTTPS、DHCP、TLS1.3、TLS1.2、MQTT、DHCP 客户端
- OTA 无线固件升级和配置
- 支持无主机 (SoC) 模式以及托管模式(无线电协处理器 (RCP) 和网络协处理器 (NCP) 模式)
工作条件
- 单电源:3.3V
- 双电源:3.3 V 和 1.8 V
- 工作温度:-40 至 +85 摄氏度
封装尺寸
- QFN:7.00 mm x 7.00 mm x 0.85 mm
开发环境
- Simplicity Studio
- VS 代码 GitHub
找到合适的 SiWx917M 设备 选择列
| 零件号 | Wi-Fi 版本 | 频段 (MHz) | 应用程序 MCU | 集成协议栈 | 主机接口 | 闪存 | RAM | PSRAM | 蓝牙版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 8192 | 672 | — | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 4096 | 672 | 外部 | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 8192 | 672 | 外部 | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 672 | 外部 | 5.4 — | ||
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 672 | 2046 | 5.4 — | ||
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 672 | 8192 | 5.4 — | ||
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 否 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI、 UART | 4096 | 672 | — | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 否 | — | SDIO | — | 5.4 — |
用于协处理器的 EXP 适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 EXP 适配器板是使用 SPI 或 SDIO 接口通过各种主机设备探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板扩展套件
Si-EB8045B(用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板无线电板)是探索和评估采用 Raspberry Pi 主机的 SiWx917 的上佳方法。这款适配器板采用内置 Raspberry Pi Hardware Attach on Top (HAT),具有 SDIO 数据接口、UART、I2C、低功耗信号和电源。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存 SoC Pro 套件
SiWx917 Pro 套件采用精心设计,支持开发基于 SiWx917 超低功耗 SoC 的无线物联网设备,其中包括用于云连接的 Wi-Fi 6 + 蓝牙 LE、Matter 和 IP 网络。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存 + 8 MB PSRAM SoC Pro 套件
SiWx917 Pro 套件采用精心设计,支持开发基于 SiWG917 超低功耗 SoC 的无线物联网设备,其中包括用于云连接的单频 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和 IP 网络、安全功能以及配有 FPU 的集成 ARM® Cortex®-M4(用于开发应用程序代码)。
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 开发套件
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 开发套件是一个紧凑但功能丰富的开发平台,用于快速测试、开发和原型设计无线物联网应用。开发平台包括广泛的传感器、各种外围设备和 Qwiic 连接器,让您可以探索 Sparkfun 扩展硬件的无限世界。
用于协处理器的屏蔽适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 Si-EB8045C 屏蔽适配器板是通过屏蔽接口使用外部主机探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存+ 8 MB 外部 PSRAM 无线电板
SiWG91x SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(未包含在产品中)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC 4 MB 闪存协处理器无线电板
借助 SiWN917 协处理器无线电板 SiWx917-RB4346A,您可以为外部主机处理器开发超低功耗 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4、Matter 无线物联网解决方案。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC 8 MB 闪存无线电板
SiWG917 SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(不随附)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4 和 Matter 的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
白皮书
在物联网新时代利用 Wi-Fi 6 的力量
本白皮书介绍了过去二十年里 Wi-Fi 的快速发展,并深入探讨了 Wi-Fi 6 对物联网设备的价值。