xG21-PK6027A

建议零售价:168.00 美元

EFR32xG21 无线 2.4 GHz Pro 套件 +20 dBm

EFR32xG21 Pro 套件旨在支持基于 EFR32xG21 Rev D + 20 dBm SoC 的无线物联网设备开发,并支持无线协议(包括蓝牙低功耗、蓝牙网状网络、Thread(用于 Matter)和 Zigbee)的开发。Pro 套件包括一个 +20 dBm 无线电板,可为 xG21 无线 SoC 提供完整的参考设计。Pro 套件主板包含一个板载 J-Link 调试器(带有一个数据包跟踪接口和一个虚拟 COM 端口),可通过扩展头为所连接的无线电板以及外部硬件开发应用程序并调试。EFR32xG21 Pro 套件提供开发大批量、可扩展 2.4 GHz 无线物联网解决方案所需的所有工具。

建议零售价:168.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 BRD4002x 无线 Pro 套件主板
  • 1 块 BRD4196B EFR32xG1B-D 无线 2.4 GHz + 20 dBm 无线射频板

套件功能

  • 收音机板
    • 基于 EFR32MG21B020F1024IM32-D2.4 GHz 无线 SoC
    • +20 dBm,1024 kB 闪存,96 kB RAM,QFN32
    • 集成 PCB 天线
    • 用于 RF 测量的 U.FL 连接器
  • 高级能耗监控器
  • 数据包追踪接口
  • 虚拟 COM 端口
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 板载逻辑分析仪
  • 外部设备调试
  • 通过以太网和 USB 调试连接
  • 超低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT 显示屏
  • 用户 LED/按钮/操纵杆、温度/湿度传感器
  • 20 引脚 EXP 接头
  • 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
  • CR2032 钮扣电池支持

使用这项开发工具开始开发 Matter 解决方案。

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
1024 96 20

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software