您可以使用 WF200 系列 2 Wi-Fi 收发器 IC 着手开发 Matter 解决方案
WF200 一般规格
特点
- 802.11 b/g/n Wi-Fi 收发器提供无线电、基带、MAC、安全性和主机接口
- 借助集成的 LNA、PA 和 Balun,缩减链路预算
- 含有 OTP,无需外部 EEPROM
- 经优化的超低功耗物联网解决方案
- 硬件受保护的安全启动和加密主机接口,拥有端到端安全性
- 802.11 拆分和完整 MAC 架构支持
- 面向 Linux 和 RTOS 外部主机的完善网络协同处理器 (NCP) 支持
标准/IEEE 802.11 以及 WFA
- b - 比特率:最大可达 11 Mbps
- g - 比特率:最大可达 54 Mbps
- n - 比特率:最大可达 72.2 Mbps
- d - 调节域
- e - 服务质量依照 WMM 规范中的定义
- i - 依照 WPA2 规范中的定义
- w - 受保护的管理框架
- WMM 节能
- WPA/WPA2 人员
- 通过 Host Security Supplicant 提供支持:
- WPA3
- WPA2 Enterprise
- WPS - Wi-Fi Protected Setup
关键的 MAC 和基带功能
- 1x1 802.11n,具有全面的 802.11 b/g 兼容性,72.2 Mbps
- Greenfield Tx/Rx 实现最优 802.11n 性能
- Short Guard Interval (SGI) 实现 802.11 最优吞吐量
- A-MPDU Rx 和 Tx 实现高 MAC 吞吐量
- 块确认支持
- Rx 碎片整理
- 支持漫游
- 支持客户端、SoftAP 模式
- 支持同时 AP + STA
射频功能
- TX 功耗:+17 dBm
- RX 灵敏度:-96.3 dBm
- 双 2.4 GHz 天线焊盘,用于天线分集和支持前端模块 (FEM)
- 2.4 GHz 共存性;2、3 和 4 线 PTA 支持
- 集成了 Balun、T/R 开关、LNA 和 PA(针对 2.4 GHz)
功耗
- Rx (@1DSSS):41.6 mA
- Tx (17 dBm @1DSSS):152.6 mA
- 相关:DTIM3:298 μA
- 睡眠:22 μA
- 关闭电源:< 0.5 μA
主机接口
- SDIO(1 位和 4 位 SD 模式,高达 26 MHz)
- SPI(1 位,高达 52 MHz)
