RS9116 Wi-Fi NCP SoC

Silicon Labs 的单波段 RS9116 QMS 无线 SoC 提供全面的多协议无线连接解决方案,包括 802.11 b/g/n (2.4 GHz) 和双模蓝牙 5。无线 SoC 具有功率优化性能,可提供高数据吞吐量和扩展的范围。无线 SoC 已通过 FCC、IC 和 ETSI/CE 认证。

802.11 b/g/n Wi-Fi
双模蓝牙 5

您可以使用 RS9116 Wi-Fi NCP SoC 着手开发 Matter 解决方案

RS9116 一般规格

Wi-Fi

  • 符合单空间流 IEEE 802.11 b/g/n, 802.11j(托管模式),单波段支持
  • 支持 20 MHz 通道带宽
  • 发射功率高达 +21 dBm,集成功率放大器
  • 接收灵敏度低至 -98.5 dBm
  • 数据速率:802.11b: 高达 11 Mbps;802.11g:高达 54 Mbps ;802.11n:MCS0 至 MCS7
  • 工作频率范围:
    2412 MHz - 2484 MHz

蓝牙

  • 符合双模蓝牙 5
  • 发射功率高达 +20 dBm,集成功率放大器
  • 接收灵敏度:LE:-96 dBm,LR 125 Kbps:-102 dBm
  • <5 mA 的传输电流(在蓝牙 5 模式下),2 Mbps 数据速率
  • 数据速率:125 kbps、500 kbps、1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps
  • 工作频率范围:
    2402 MHz - 2480 MHz
  • EDR +2.1、4.0、4.1、4.2 和 5.0
  • 蓝牙低功耗 1 Mbps、2 Mbps 和长距离模式
  • 蓝牙低功耗安全连接
  • 蓝牙低功耗同时支持 8 个核心角色和 2 个外围设备角色
  • 蓝牙自动速率和自动发射功率适应
  • 散射网*带有两个从角色,同时仍然可见。
  • 对 L2CAP、RFCOMM、SDP、SPP 的蓝牙内置协议栈支持。GAP
  • 对 GAP、SDP、L2CAP、RFCOMM、SPP、GATT、PBAP 的蓝牙配置文件支持*

射频功能

  • 集成基带处理器带有校准存储器的、RF 收发器、高功率放大器、平衡-不平衡转换器和收发开关

功耗

  • Wi-Fi 备用关联模式电流:
    50 μA(在 1 秒信标广播间隔时)
  • Wi-Fi 1 Mbps 侦听电流:14 mA
  • Wi-Fi LP 链 Rx 电流:19 mA
  • 深度睡眠电流 < 1 μA,待机电流(关闭模式)< 10 μA

嵌入模式

  • 嵌入模式:Wi-Fi 协议栈、TCP/IP 协议栈、IP 模块、蓝牙协议栈驻留在 RS9116;某些蓝牙配置文件驻留在主机处理器中
  • 可用主机接口:UART、SPI、SDIO*、USB-CDC
  • TCP 吞吐量 > 20 Mbps(通过 SDIO* 主机接口,20 MHz 带宽时)
  • 支持嵌入式客户端模式、接入点模式(高达 8 个客户端)、并发客户端和接入点模式、企业安全
  • 支持高级安全功能:WPA/WPA2 - 个人版和企业版*
  • 集成 TCP/IP 协议栈 (Ipv4/Ipv6)、HTTP/HTTPS、DHCP、ICMP、SSL 3.0/TLS1.2、WebSocket、IGMP、DNS、DNS-SD、SNMP、FTP 客户端、MQTT*
  • 无线固件升级和配置
  • 支持并发 Wi-Fi、双模蓝牙 5

工作条件

  • 宽电源工作范围:1.75 V 至 3.63 V
  • 工作温度:-40 °C 至 +85 °C(工业级)

大小

  • QMS:7.00 mm x 7.00 mm x 0.85 mm

无线共存模式

  • Wi-Fi 接入点 + Wi-Fi 客户端
  • Wi-Fi 客户端 + 蓝牙经典 (EDR v 2.1)
  • Wi-Fi 客户端 + 蓝牙低功耗
  • Wi-Fi 接入点 + 蓝牙低功耗

安全

  • 加速器:AES128/256 采用嵌入模式
  • WPA/WPA2-个人版,WPA/WPA2 企业版客户端*
  • 安全固件升级*,带备份

软件和法规认证

  • 蓝牙资格认证*

* 联系 Silicon Labs 了解可用性

找到合适的 RS9116 Wi-Fi NCP SoC 选择列

选择列
零件号 Wi-Fi 蓝牙 5 频段 尺寸 封装类型
单波段 (2.4) 7x7x0.85 QFN84 —

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      技术讲座

      基于 RS9116,通过低功耗 Wi-Fi 优化电池寿命

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software