Si-EB8045A

建议零售价:55.00 美元

用于协处理器的 EXP 适配器板扩展套件

用于协处理器无线电板的 EXP 适配器板是使用 SPI 或 SDIO 接口通过各种主机设备探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。适配器板经设计可将网络/无线电协处理器 (NCP/RCP)(例如 SiWx917 协处理器无线电板 (SiWx917-RB4346A))连接到外部主机,如 Silicon Labs EFR32 和 EFM32 设备。适配器板还包括 EXP 转 SD 卡配件板,可通过 SDIO 连接扩展与第三方 MCU 或 MPU 主机平台的兼容性。请参阅用于协处理器无线射频板的 UG569 适配器板用户指南,获取更多详细信息。

建议零售价:55.00 美元

 

套件内容

  • 用于 SiWx917 协处理器的 1 个 BRD8045A EXP 适配器板
  • 1 个 BRD8046A EXP-转-SD 卡适配器板
  • 1 个 microSD-SD 适配器

套件功能

  • 支持通过扩展连接器将 SiWx917 协处理器无线电板连接到主机平台
  • 支持通过无线 Pro 套件扩展连接器与 Silicon Labs EFR32/EFM32 SoC 主机连接
  • 支持通过 EXP-转-SDCard 配件板与带 SDCard 插槽的外部第三方 MCU 或 MPU 主机开发平台连接

第一步:

请参阅“兼容板”选项卡下列出的无线电板,以获取入门指南。

状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM
4096 672
4096 672
4096 672

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

主机平台

套件
含设备
特点
xG24-PK6009AEFR32MG24B310F1536IM48

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software