xG21-RB4196B

建议零售价:28.00 美元

EFR32xG21B Rev D 无线 2.4 GHz + 20 dBm 无线电板

EFR32xG21B Rev D +20 dBm SoC 无线电板经设计可与无线 Pro 套件主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括蓝牙 LE、蓝牙网状网络、Thread(用于 Matter)和 Zigbee)的无线物联网设备开发。提供参考设计,以便在您自己的设计中实施。

建议零售价:28.00 美元

状态
xG21-RB4196B 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
1024 96 20

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 x BRD4196B EFR32xG21B-D 2.4 GHz +20 dBm 无线电板

套件功能

  • 需要无线 Pro 套件主板,Si-MB4002A
  • 基于 EFR32MG21B020F1024IM32-D 2.4 GHz 无线 SoC
  • +20 dBm,1024 kB 闪存和 96 kB RAM,QFN32
  • 集成 PCB 天线
  • 用于 RF 测量的 2U.FL 连接器
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software