基于 EFR32MG21 的模块(系列 2)

MGM210 Zigbee、Thread、蓝牙和多协议模块采用优化的小型封装设计,带有集成芯片天线或 PCB 天线,适合空间有限的物联网设计,包括智能照明、暖通空调、楼宇和工厂自动化系统。该模块有两种外形尺寸:

  • MGM210P 采用带贴片天线的 PCB 封装,同时支持 Secure Vault™ 中高级。有关 Silicon Labs 安全性产品组合的更多信息,请点击此处查看。
  • MGM210L 提供定制化的外形尺寸,附带 PCB 跟踪天线,其设计旨在简化 LED 灯泡外壳内部的安装。该模块旨在最大程度地扩大无线范围,可在更高的温度额定值下运行,并经过广泛的全球监管认证,为大容量的成本敏感型智能 LED 灯泡提供完美的无线解决方案。
EFR32BG21 方框图
理想应用
照明和楼宇自动化
更高级别的 IoT 安全性
Secure Vault

您可以使用 Silicon Labs SoC 着手开发 Matter 解决方案

EFR32MG21 模块规格

支持的协议:

  • Zigbee
  • Thread
  • 蓝牙 5.1
  • 蓝牙网状网络
  • 多协议(Zigbee + 蓝牙 5.1)

监管认证:     

  • MGM210P
    • CE 和 UKCA - 欧盟和英国
    • FCC - 美国
    • ISED - 加拿大
    • MIC - 日本
    • KC - 韩国
  • MGM210L
    • CE、UKCA、FCC、ISED
    • 日本、韩国
    • 中国大陆、台湾、香港
    • 澳大利亚、多米尼加共和国、以色列、约旦、科威特、墨西哥
    • 塞尔维亚、新加坡、泰国、巴林、卡塔尔、阿联酋
    • 阿曼、沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥

操作范围和尺寸:

  • MGM210P
    • 1.71 V 至 3.8 V
    • -40 至 +125 摄氏度
    • 12.9 mm × 15.0 mm × 2.2 mm
  • MGM210L
    • 1.8 V 至 3.8 V
    • -40 °C 至 +105 °C 或 -40 °C 至 +125 °C
    • 15.5 mm × 22.5 mm(自定义外形尺寸)

无线 SoC:

  • 2.4 GHz 收音机
  • ARM Cortex -M33 MCU 内核
  • 1024 kB 闪存
  • 96 kB RAM
  • 高达 +20 dBm 的 TX 电源 (MGM210P)
  • 高达 +12.5 dBm 的 TX 电源 (MGM210L)

电流消耗:

  • MGM210P
    • 9.3 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
    • 16.1 mA TX 电流 @ +0 dBM (MGM210Px22)
    • 34.1 mA TX 电流 @ +10 dBM (MGM210Px22)
    • 181.3 mA TX 电流 @ +20 dBM (MGM210Px32)
    • 50.9 µA/MHz(活动模式 (EM0))
    • 5.1 μA EM2 深度睡眠电流
  • MGM210L
    • 9.3 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
    • 70 mA TX 电流(在 12.5 dBm 输出功率条件下)
    • 50.9 µA/MHz(活动模式 (EM0))
    • 5.1 μA EM2 深度睡眠电流

MCU 外围设备:

  • 12 位 1 Msps SAR 模数转换器 (ADC)
  • 2 个模拟比较器 (ACMP)
  • 20 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚 (MGM210P)
  • 12 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚 (MGM210L)
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 12 通道周边反射系统 (PRS)
  • 3 个 16 位定时器/计数器(3 个比较/捕获/PWM 通道)
  • 1 个 32 位定时器/计数器(3 个比较/捕获/PWM 通道)
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 2 × 看门狗定时器
  • 3 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口

状态

找到合适的 {{term_sku:1}} 系列 2 模块 选择列

选择列
零件号 定价 支持的协议 Secure Vault 温度范围 (ºC) TX 电源 (dBm) 闪存 RAM GPIO 天线 封装尺寸 (毫米) MCU 内核
1K @ US$8.51 蓝牙 5.1Zigbee Thread 多协议 高 -40 125 20 1024 96 20 内置和 RF 引脚 12.9x15.0x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$- 蓝牙 5.1Zigbee Thread 多协议 中级 -40 125 12.5 1024 96 12 内置 15.5x22.5x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$- 蓝牙 5.1Zigbee Thread 多协议 中级 -40 105 12.5 1024 96 12 内置 15.5x22.5x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$7.6 蓝牙 5.1Zigbee Thread 多协议 中级 -40 125 10 1024 96 20 内置和 RF 引脚 12.9x15.0x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$8.18 蓝牙 5.1Zigbee Thread 多协议 中级 -40 125 20 1024 96 20 内置和 RF 引脚 12.9x15.0x2.2 ARM Cortex-M33 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software