EFR32MG21 系列 2 多协议无线 SoC

EFR32MG21 设备为物联网提供高性能、低功耗和安全解决方案。旨在提高处理能力、改善 RF 性能和减少有效电流,EFR32MG21 设备是经过优化的 2.4 GHz 无线 SoC,适用于线路供电的 ZigBee、Thread 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、网关、语音助手和智能电表。

EFR32MG21 系列 SoC 包含一个集成的安全子系统和可充分利用 Secure Vault 技术的设备。Secure Vault 提供领先的安全软件功能和物理不可克隆功能 (PUF) 硬件技术,以极大降低物联网安全漏洞和知识产权受损的风险。

鉴于 802.15.4 和蓝牙长距离模块的灵敏度超过 -104.3 dBm 且输出功率高达 +20 dBm,EFR32MG21 可提供强大的 RF 链路,以确保可靠的通信。EFR32MG21 可使用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。

EFR32BG21 方框图
理想应用
照明和语音助手
更高级别的 IoT 安全性
Secure Vault

EFR32MG21 一般规格

Zigbee 和 Thread 收音机

  • 2.4 GHz IEEE 802.15.4
  • 250 kbps O-QPSK DSSS
  • 出色的接收灵敏度:
    • -104.3 dBm @ 250 kbps O-QPSK DSSS
  • 可编程的输出功率:+20 dBm
  • 有源模式 RX:9.4 mA
  • 有源模式 TX:9.9 mA @ 0 dBm
  • 有源模式 TX:34.9 mA @ 10 dBm

蓝牙® 低能耗收音机

  • 兼容蓝牙 5、蓝牙 5.1 和蓝牙网状网络规范
  • 出色的接收灵敏度:
    • -105 dBm 灵敏度(在 125 Kbps GFSK 条件下)
    • -97.1 dBm 灵敏度(在 1 Mbps GFSK 条件下)
    • -94 dBm 灵敏度(在 2 Mbps GFSK 条件下)
  • 可编程的输出功率:高达 +20 dBm
  • 8.8 mA RX 电流 @ 2.4 GHz (1 Mbps GFSK)
  • 9.4 mA RX 电流 @ 2.4 GHz (250 kbps O-QPSK DSSS)
  • 9.9 mA TX 电流 @ 0 dBm 输出功率 @ 2.4 GHz
  • 34.9 mA TX 电流 @ 10 dBm 输出功率 @ 2.4 GHz

丰富的模拟和数字外围设备

  • 12 位 1 Msps SAR 模数转换器 (ADC)
  • 模拟比较器 (ACMP)
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 周边反射系统 (PRS)
  • 针对 Wi-Fi 共存的 PTA(包传输仲裁)
  • 16 位定时器/计数器
    • 每个定时器 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位定时器/计数器
    • 每个定时器 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 看门狗定时器
  • 通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 提供 SMBus 支持的 2C 接口
  • 多达 20 个通用 I/O 引脚
    • 输出状态保持和异步中断

功能强大的 MCU 和内存选项

  • ARM® Cortex®-M33
    • DSP 和浮点运算单元
  • 高达 80 MHz 的时钟频率
  • 低有源模式电流:50.9 µA/MHz
  • 可编程闪存高达 1024 kB
  • 96 kB RAM

封装选项

  • QFN32 (4 毫米 x 4 毫米)

您可以使用 Silicon Labs SoC 着手开发 Matter 解决方案

状态

找到合适的 EFR32MG21 设备 选择列

选择列
零件号 定价 MCU 核心频率 (MHz) 闪存 RAM Secure Vault 加密 输出功率范围 (dBm) 接收灵敏度 GPIO RX 电流 (mA) UART USART I²C SPI I²S ADC 比较器 定时器(16 位) 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 无线标准 多协议
1K @ US$2.71 ARM Cortex-M33 80 1024 96 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 7 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态
1K @ US$2.4 ARM Cortex-M33 80 512 64 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 7 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态
1K @ US$2.53 ARM Cortex-M33 80 768 64 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 7 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态
1K @ US$3.02 ARM Cortex-M33 80 1024 96 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 7 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态
1K @ US$2.71 ARM Cortex-M33 80 512 64 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 7 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态
1K @ US$2.84 ARM Cortex-M33 80 768 64 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 7 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态
1K @ US$2.96 ARM Cortex-M33 80 1024 96 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10.5 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 0 3 2 0 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 2 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态
1K @ US$2.66 ARM Cortex-M33 80 512 64 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10.5 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 0 3 2 0 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 2 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态
1K @ US$2.77 ARM Cortex-M33 80 768 64 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10.5 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 0 3 2 0 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 2 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态
1K @ US$2.96 ARM Cortex-M33 80 512 64 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 0 3 2 0 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 2 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态
1K @ US$3.08 ARM Cortex-M33 80 768 64 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 0 3 2 0 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 2 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态
1K @ US$3.01 ARM Cortex-M33 80 512 64 中级 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) 20 9.4 0 3 0 0 3 12-位、 SAR、 1 Msps 0 3 -40 125 QFN32 4 × 4 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 动态

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software