SiWx917-DK2605A

建议零售价:40.00 美元

SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 开发套件

SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 开发套件是一个紧凑但功能丰富的开发平台,用于快速测试、开发和原型设计无线物联网应用。开发平台包括广泛的传感器、各种外围设备和 Qwiic 连接器,让您可以探索 Sparkfun 扩展硬件的无限世界。

建议零售价:40.00 美元

 

套件内容

  • 1 个 BRD2605A SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 开发套件

套件功能

  • 基于 SiWG917M111MGTBA Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC
  • 8 MB 闪存,8 MB 外部 PSRAM,7x7 QFN,-40°C 至 +85°C
  • 集成片上天线
  • RF:基于外部 RF 开关和 BPF 的前端设计,用于进行 RF 测量的 RF 连接器
  • 板载传感器:温度传感器 (Si7021)、湿度传感器 (Si7021)、6 轴惯性传感器 (ICM-20689)、 2 个 数字麦克风 (ICS-43434)、环境光传感器 (VEML6035)
  • 功率测量探测点
  • Qwiic 连接器:与 Sparkfun 的扩展硬件(传感器、相机、LCD 等)兼容
  • USB 端口:板电源,串行通信 (ISP Bootloader)
  • 板载调试器:SWD、VCOM

第一步:下载并安装软件 Simplicity Studio 版本 5

第 2 步:开发产品

此板自带 Wi-Fi 开箱即用演示图像。请参阅 WiSeConnect SDK SoC 入门指南,根据本演示启动开发。如果希望了解此板支持的其他技术,请参阅下方列出的相应开发人员之旅和文档。

第三方板


描述
SparkFun QwiicQwiic 产品系列已发展到包括强大的开发板、有用的屏蔽、各种传感器等等。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software