SiWx91x-RB4342A

建议零售价:40.00 美元

SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存+ 8 MB 外部 PSRAM 无线电板

SiWG91x SoC 无线电板经设计可与无线 Pro 套件主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于包含单频 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 及用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发无线物联网设备。无线电板基于参考设计,配有内部 RF 开关、带通滤波器和片上天线。提供板参考设计文件,以便在您自己的设计中实施。建议有可用主板的人士使用无线电板套件。建议单独订购 Si-MB4002A 无线 Pro 套件主板。

建议零售价:40.00 美元

状态
SiWx91x-RB4342A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 频段 关键外围设备
8192 单波段 (2.4) SDIO、SPI

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 个 BRD4342A SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存及 8 MB 外部 PSRAM 无线电板

套件功能

  • 需要无线 Pro 套件主板,Si-MB4002A
  • 基于 SiWG917M111MGTBA Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC
  • 8 MB 闪存,8 MB 外部 PSRAM,7x7 QFN,-40°C 至 +85°C
  • 集成板载芯片天线
  • 用于 RF 测量或外部天线的微型同轴连接器

第 2 步:开发产品

此板自带 Wi-Fi 开箱即用演示图像。请参阅 WiSeConnect SDK SoC 入门指南,根据本演示启动开发。如果希望了解此板支持的其他技术,请参阅下方列出的相应开发人员之旅和文档。

采用套件

套件
描述
Si-MB4002A无线 Pro 套件主板是用于无线产品应用开发和调试的开发板,并附有无线电板。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software