EFR32MG24 模块规格
低功耗无线片上系统
- 78 MHz ARM Cortex®-M33
- 1536 KB 闪存程序内存
- 256 KB RAM 数据内存
- 2.4 GHz 收音机操作
无线电性能
- MGM240P
- -106.0 dBm @ 250 kbps O-QPSK
- -98.5 dBm(在 1 Mbit/s GFSK 条件下)
- 高达 19.9 dBm 的输出功率
- MGM240S
- -104.5 dBm @ 250 kbps O-QPSK
- -97.0 dBm(在 1 Mbit/s GFSK 条件下)
- 10 dBm 输出功率
- MGM240L
- -105.8 dBm @ 250 kbps O-QPSK
- -98.2 dBm @ 1 Mbps BLE
- 高达 +10 dBm 的输出功率
低系统能耗
- 1.3 μA EM2 深度睡眠电流
- 33.4 μA/MHz(活动模式 (EM0))
- MGM240P
- 5.2 mA RX 电流(在 250 kbps O-QPSK DSSS 条件下)
- 4.5 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
- 4.8 mA TX 电流 @ +0 dBM
- MGM240S
- 5.9 mA RX 电流(在 250 kbps O-QPSK DSSS 条件下)
- 5.1 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
- 4.6 mA TX 电流 @ +0 dBM
- MGM240L
- 7.4 mA TX @ 0 dBm
- 29.8 mA TX @ +10 dBm
- 6.6 mA RX (1 Mbps BLE)
- 7.7 mA RX (@ 250 kbps)
- 47.1 µA/MHz
- 1.9 µA EM2 (16 kB RAM)
广泛的 MCU 外围设备选择
- 16 位模数转换器 (ADC)
- 8 通道 DMA 控制器
- 16 通道周边反射系统 (PRS)
- 3 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 2 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
- 1 个看门狗定时器
- 1 × 通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 2 × 升级版通用异步接收器/发射器 (EUART),支持 UART/SPI/DALI/IrDA
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 低频 RC 振荡器,有精度模式,可替代 32 KHz 睡眠晶体 (LFRCO)
- 键盘扫描仪支持高达 6 x 8 矩阵 (KEYSCAN)
支持的调制格式
- 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
- O-QPSK DSSS
协议支持
- Zigbee
- Open Thread
- 专有产品
- Matter
- 多协议
- 蓝牙低功耗 5.4
- 1 Mbps、2 Mbps、长距离
- 蓝牙网状网络
宽工作范围
- 1.71 V 至 3.8 V (MGM240P)
- 1.8 V 至 3.8 V(MGM240S、MGM240L)
- -40 °C 至 105 °C(MGM240P、MGM240S)
- -40 °C 至 125 °C (MGM240L)
监管认证
- CE(欧盟)
- UKCA(英国)
- FCC(美国)
- ISEDC(加拿大)
- MIC(日本)
- KC(韩国)
- 其他 19 项认证 (MGM240L)
尺寸
- 12.9 mm × 15.0 mm × 2.2 mm (MGM240P)
- 7 mm x 7mm x 1.18 mm (MGM240S)
- 15.5 mm x 22.5 mm x 2.2 mm (MGM240L)
MGM240 安全功能
- 用于 AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA+ECDH(P-192, P-256, P-384, P-521)、Ed25519 和 Curve25519、J-PAKE、PBKDF2 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG)
- ARM® TrustZone®
- 安全启动(信任根安全装载程序)
- 安全调试解锁
- DPA 应对措施
- 安全密钥管理,使用 PUF 技术
- 防篡改
- 安全认证
找到合适的 MGM240 模块 选择列
| 零件号 | 定价 | MCU | 核心频率 (MHz) | 闪存 | RAM | 加密 | Secure Vault | 输出功率范围 (dBm) | GPIO | 温度范围 (ºC) | 封装类型 | 天线 | 封装尺寸 (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$3.86 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 中级 | -23.8 10 | 12 | -40 125 | PCB | 内置 | 15.5x22.5x2.2 — | |
| 1K @ US$4.0 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 中级 | -23.8 10 | 12 | -40 125 | PCB | 内置 | 15.5x22.5x2.2 — | |
| 1K @ US$4.5 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 高 | -23.8 10 | 12 | -40 125 | PCB | 内置 | 15.5x22.5x2.2 — | |
| 1K @ US$4.24 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 中级 | -24 10 | 26 | -40 105 | PCB | 内置 | 12.9x15.0x2.2 — | |
| 1K @ US$4.59 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 中级 | -33.7 19.9 | 26 | -40 105 | PCB | 内置 | 12.9x15.0x2.2 — | |
| 1K @ US$4.17 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 中级 | -33.7 19.9 | 26 | -40 105 | PCB | RF 引脚 | 12.9x15.0x2.2 — | |
| 1K @ US$4.44 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 高 | -24 10 | 26 | -40 105 | PCB | 内置 | 12.9x15.0x2.2 — | |
| 1K @ US$4.77 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 高 | -33.7 19.9 | 26 | -40 105 | PCB | 内置 | 12.9x15.0x2.2 — | |
| 1K @ US$4.36 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 高 | -33.7 19.9 | 26 | -40 105 | PCB | RF 引脚 | 12.9x15.0x2.2 — | |
| 1K @ US$4.73 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 中级 | -29.1 10 | 32 | -40 105 | SiP | 内置或RF 引脚 | 7x7x1.18 — | |
| 1K @ US$5.29 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 高 | -29.1 10 | 32 | -40 105 | SiP | 内置或RF 引脚 | 7x7x1.18 — |
xGM240P +10 dBm SiP 模块无线电板
xGM240S +10 dBm SiP 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于蓝牙低功耗、蓝牙网状网络、Thread、Matter 和 Zigbee 等协议的 2.4 GHz 无线物联网设备开发。
xGM210P +20 dBm 无线电板
xGM240P +20 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于蓝牙低功耗、蓝牙网状网络、Thread、Matter 和 Zigbee 等协议的 2.4 GHz 无线物联网设备开发。