Matter:物联网设备开发的统一方法
Matter 通过旨在跨生态系统和制造商连接设备的基于 IP 的成熟技术,构建可靠且安全的无线协议,推动主要物联网生态系统之间的融合,从而简化开发过程。
Matter SoC
和模块选型指南
我们的 Matter SoC 和模块选型指南以比较方式对我们的产品组合进行了快速概述,帮助您为下一个项目选择理想的 SoC 或模块。
开始您的
Matter 开发人员之旅
我们可以在项目的每个阶段为您提供帮助,包括指导您与关键生态系统提供商建立联系,以加快 Matter 设备的开发速度。
Matter
常见问题
我们收集了关于 Matter 标准、
Matter 对开发人员意味着什么以及如何充分利用其潜力的最常见问题。
特色 Matter Over Wi-Fi 产品和 Matter Over Thread 产品
-
硬件
| 频段 | 应用 MCU | 板载 IP 支持 | 关键外围设备 | |
|---|---|---|---|---|
|
SiWx917 无线 SoC
Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4
|
单波段 (2.4) | SDIO、 SDIO、 SPI、 SDIO、 SPI、 UART | ||
|
SiWx917Y 无线模块
SiWx917Y 无线模块
|
单波段 (2.4) | SDIO、 SPI、 SDIO、 SPI、 UART、 SDIO、 UART |
| 通过 Thread 认证 | 频段 (MHz) | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 输出功率范围 (dBm) | MCU 内核 | TX 电流 (mA) 0 dBm | RX 电流 (mA) | RX 灵敏度 (dBm) | 安全 | GPIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特别推荐
SiMG301 系列 3 SoC
Zigbee 和 Thread SiMG301 SoC(系列 3)
|
2.4 GHz | 0、 2048、 3072、 4096 | 384、 512 | -32.1 10 | ARM Cortex-M33 | 11.1 | 8.8 | -106.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 | 17、 20、 22、 28 | |
|
EFR32MG26 系列 2 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG26 SoC(系列 2)
|
2.4 GHz | 2048、 3200 | 256、 512 | -20 19.5 | ARM Cortex-M33 | 5.9 | 6.2 | -105.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 | 28、 32、 45、 49、 64 | |
|
EFR32MG26 系列 2 模块
MGM260 模块(系列 2)
|
2.4 GHz | 3200 | 512 | -33 20 | ARM Cortex-M33 | 6.8 | 6.4 | -105.8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | |
|
EFR32MG24 系列 2 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG24 SoC(系列 2)
|
2.4 GHz | 1024、 1536 | 128、 192、 256 | -20 19.5 | ARM Cortex-M33 | 5.0 | 5.1 | -105.4 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 | 26、 28、 32 | |
|
EFR32MG24 系列 2 模块
MGM240 模块(系列 2)
|
2.4 GHz | 1536 | 192、 256 | -33.7 19.9 | ARM Cortex-M33 | 4.8 | 5.2、 5.9、 7.7 | -106 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 12、 26、 32 | |
|
EFR32MG21 系列 2 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG21 SoC(系列 2)
|
2.4 GHz | 512、 768、 1024 | 64、 96 | -20 20 | ARM Cortex-M33 | 9.9 | 9.4 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 | |
|
EFR32MG21 系列 2 模块
MGM210 模块(系列 2)
|
2.4 GHz | 1024 | 96 | -20 20 | ARM Cortex-M33 | 16.1 | 9.4 | -104 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 |
-
套件和板
Matter 开发套件
Silicon Labs 为 Thread 和 Wi-Fi 提供了多种符合 Matter 标准的开发套件,涵盖从紧凑、功能齐全的低成本原型设计平台到用于强大、安全网状网络的多节点高级多协议套件。在此处查看哪种套件最适合您的需求!
系列 2 开发套件适用于 Matter over Thread 终端设备和边界路由器
EFR32xG26 开发套件
EFR32xG26 无线 2.4 GHz +10 dBm Pro Kit
EFR32xG26 Explorer Kit
EFR32xG26 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板
EFR32xG26 无线 2.4 GHz +10 dBm BGA136 无线电板
EFR32xG26 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板
用于 OpenThread 边界路由器的系列 2 开发套件
EFR32xG21 无线 2.4 GHz Pro 套件 +20 dBm
EFR32xG21 无线 2.4 GHz Pro 套件 +10 dBm
EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板
EFR32xG21B Rev D 无线 2.4 GHz + 10 dBm 无线电板
EFR32xG21B Rev D 无线 2.4 GHz + 20 dBm 无线电板
EFR32xG21B 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,采用 Secure Vault
Wi-Fi over Matter 开发套件
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 开发套件
用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板扩展套件
用于协处理器的屏蔽适配器板扩展套件
用于协处理器的 EXP 适配器板扩展套件
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存 SoC Pro 套件
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存+ 8 MB 外部 PSRAM 无线电板
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC 4 MB 闪存协处理器无线电板
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC 8 MB 闪存无线电板
-
演示
Matter Over Thread 桥接:
Zigbee 和 Z-Wave
Matter Over Wi-Fi 和 Thread
-
应用
-
关于 Matter
物联网设备开发的统一方法
Matter 推动主要智能家居物联网生态系统之间的融合,创建简单、可靠和安全的无线协议,连接家庭中的所有物联网设备和网络。
Matter 让开发人员和消费者获益
Matter 利用 Wi-Fi 和 Thread 等现有 IP 技术构建统一的无线连接生态系统,而基于 IP 的网络为制造商简化开发流程,同时提高消费者的设备兼容性。互联体验应该变得更加可靠、安全,并且能够有效地协同工作,基于此信念,连接标准联盟 (CSA) 推出了 Matter(以前称为“通过 IP 实现互联家庭”项目),使设备制造商能够更轻松地构建与智能家居和语音服务(如 Amazon 的 Alexa、Apple® Siri®、Google Assistant™ 等)兼容的设备。
Matter 还通过基于“设计安全”和“零信任”的安全架构来防御各种威胁。其中包括 Matter 内置的安全措施,可确保每条消息都受到保护。
开发人员可获得的益处:
-
简化开发,降低开发和运营成本
-
社区协作提高了质量,加快了流程并获取了更广泛的用例
-
开发人员可以利用现有实施方案,从而加快上市时间
-
开源、可信的标准加密算法,密钥得到良好保护
消费者可获得的益处:
-
Matter 产品应易于购买、设置和使用
-
多个品牌的设备实现本机协同工作
-
与设备交互时,由消费者控制隐私和授权
技术讲座
技术讲座
录制的网络研讨会
技术讲座
技术讲座
技术讲座
开发人员之旅
Silicon Labs 将与您一起踏上 Matter 开发人员之旅,在每一步中为您提供协助
我们可以在项目的每个阶段为您提供帮助,包括指导您与关键生态系统提供商建立联系,以加快 Matter 设备的开发速度。
精选 Matter 资源
Silicon Labs 博客
Silicon Labs 博客
Silicon Labs 博客
白皮书
Silicon Labs 博客
Works With 2025 物联网培训点播
重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。