基于 EFR32MG26 的多协议无线模块 (MGM260P)

MGM260P 是经认证的 2.4 GHz 无线模块系列,专门针对电池供电的物联网设备所需进行了优化。这些模块基于 EFR32MG26 SoC,支持蓝牙、Zigbee、Thread 和 Matter 协议,凭借 Secure Vault® 技术,提供卓越的 RF 性能、能效和行业领先的安全性。MGM260P 模块具备全球监管认证,支持先进的开发和调试工具,以简化开发,加快上市时间。MGM260P 系列模块可为智能设备(如灯泡和其他设计,其中额外的 PCB 布局灵活性是一大优势)实现经优化的天线定位和 RF 性能。

 

MGM260P 模块方框图
适用于 Zigbee、Thread 和 Matter 设备的先进模块
经验证的 RF 性能和各项监管认证,可最大限度加快上市时间

EFR32MG26 模块规格

低功耗无线片上系统

  • 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 80 MHz ARM Cortex®-M33
  • 3200 KB 闪存程序内存
  • 512 KB RAM 数据内存
  • 用于 AI/ML 加速的矩阵矢量处理器(特定设备)

无线电性能

  • -105.8 dBm (1% PER) @ 250 kbps O-QPSK DSSS
  • -106.2 dBm (0.1% BER) @ 125 kbps GFSK
  • -98.2 dBm (0.1% BER) @ 1 Mbps GFSK
  • -95.5 dBm (0.1% BER) @ 2 Mbps GFSK
  • 高达 +20 dBm 的发射功率

低系统能耗

  • 6.4 mA 接收电流 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
  • 5.7 mA 接收电流 @ 1 Mbps GFSK
  • 6.8 mA TX 电流 @ +0 dBM
  • 19.4 mA TX 电流 @ +10 dBM
  • 162 mA TX 电流 @ +20 dBM
  • 59.3 μA/MHz 活动模式 (EM0) @ 40 MHz
  • 1.4 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)

广泛的 MCU 外围设备选择

  • 模数转换器 (ADC)
    • 12-bit @ 1 Msps
    • 16-bit @ 76.9 ksps
  • 2 个模拟比较器 (ACMP)
  • 2 个数模转换器 (VDAC)
  • 多达 32 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 20 通道周边反射系统 (PRS)
  • 6 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 4 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 2 个 32 位实时计数器 (SYSRTC/BURTC)
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器 (LETIMER)
  • 16 位脉冲计数器(异步操作)(PCNT)
  • 2 个看门狗定时器 (WDOG)
  • 3 个通用同步/异步接收器/发射器 (USART),支持 UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 4 个增强版通用异步接收器/发射器 (EUART),支持 UART/SPI/DALI/IrDA
  • 4 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 低频 RC 振荡器,有精度模式,可替代 32 KHz 睡眠晶体 (LFRCO)
  • 单点校准后提供 +/-1.5 °C 精度的芯片温度传感器

支持的调制格式

  • 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
  • O-QPSK DSSS

协议支持

  • Zigbee
  • Open Thread
  • 专有产品
  • Matter
  • 多协议
  • 蓝牙低功耗 5.4
    • 1 Mbps、2 Mbps、长距离
  • 蓝牙网状网络

    宽工作范围

    • 1.8 到 3.8 V
    • -40 到 125 °C

    监管认证

    • CE(欧盟)和 UKCA(英国)
    • FCC(美国)和 ISEDC(加拿大)
    • MIC(日本)
    • KC(韩国)
    • NCC(台湾)

    尺寸

    • 12.9 × 15.0 毫米 

    安全

    状态

    找到合适的 MGM260 模块 选择列

    选择列
    零件号 定价 MCU 核心频率 (MHz) 闪存 RAM 加密 Secure Vault™ 输出功率范围 (dBm) GPIO 温度范围 (ºC) 封装类型 天线 封装尺寸 (毫米)
    1K @ US$7.16 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -30 10 32 -40 125 PCB 内置 12.9x15 —
    1K @ US$7.45 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33 20 32 -40 125 PCB 内置 12.9x15 —
    1K @ US$7.37 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33 20 32 -40 125 PCB RF 引脚 12.9x15 —
    1K @ US$7.36 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -30 10 32 -40 125 PCB 内置 12.9x15 —
    1K @ US$7.65 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33 20 32 -40 125 PCB 内置 12.9x15 —
    1K @ US$7.58 ARM Cortex-M33 80 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33 20 32 -40 125 PCB RF 引脚 12.9x15 —

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

    关闭
    正在加载结果
    关闭
    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software