SiWx917Y 模块通用规格
超低功耗无线片上系统
- Wi-Fi 6 单频 2.4 GHz 和蓝牙低功耗 5.4 无线型无线电
- 高达 180 MHz 225 DMIPS 的 ARM® Cortex®-M4F 应用 MCU
- 集成基带处理器、RF 收发器、高功率放大器、平衡-不平衡转换器和集成 Tx/Rx 开关
- SRAM 672 KB
- 高达 8 MB 的封装闪存和高达 16 MB 的可选外部闪存
- 高达 8 MB 的封装 PSRAM 和高达 16 MB 的可选外部 PSRAM
- 8 MB 模块上闪存,配备 2MB PSRAM
- Wi-Fi 协议栈、TCP/IP 协议栈、在 NWP 上运行的蓝牙协议栈、卸载应用 MCU
Wi-Fi6
- Wi-Fi 6 802.11ax 2.4 GHz 1 x 1 20 MHz
- IEEE 802.11 b/g/n/ax
- OFDMA、MU-MIMO 和目标唤醒时间 (TWT)
- 发射 (Tx) 功率 +17.5 dBm,带集成功率放大器 (PA)
- -95 dBm 的接收 (Rx) 灵敏度
- 数据速率 86 Mbps MCS7
超低系统功耗
- Wi-Fi 备用关联模式电流:DTIM10 时 78 μA
- 深度睡眠电流 ~ 2.5 μA,睡眠/待机电流(352 kB SRAM 保持)~ 10 μA
- MCU 子系统低有效电流:低功耗模式下,20 MHz 时为 32 μA/MHz
蓝牙低功耗 5.4
- 蓝牙低功耗 1 Mbps、2 Mbps 和长距离模式(125 kbps 和 500 kbps)
- 发射 (Tx) 功率高达 +17 dBm,集成功率放大器
无线认证
- Wi-Fi 联盟、Bluetooth SIG
- 美国 (FCC)、加拿大 (IC/ISED)、日本 (MIC) 等符合相关 EN 标准(包括 EN 300 328 v2.2.2),以符合欧盟 (CE) 和英国 (UKCA) 的指令与法规(请联系 Silicon Labs 销售部了解更多详情)。
微控制器子系统
- FPU 高达 180 MHz 225 DMIPS 的 ARM® Cortex®-M4
- 集成 MPU 和 NVIC
- 系统内编程 (ISP) 和空中下载 (OTA) 无线固件更新
- 上电复位 (POR)、欠压/停电和停电检测
- 数字外围设备 - SDIO、1 x USART、2 x UART、4 x SPI、3 x I2C、2 x I2S、PWM、QEI
- 定时器:4 个 16/32-位、1 个 24 位、WDT、RTC
- 模拟外围设备 12 位 16 通道、2.5 Msps ADC、10 位 DAC、3 个运算放大器、2 个比较器、温度传感器
- 43 GPIO
高安全性
- 从闪存就地执行 QSPI 加密
- 信任根 (PUF)
- 安全启动和 OTA
- 安全密钥存储、调试锁定、防回滚和安全认证
- WPA2、WPA3(个人/企业)、TLS1.3、TLS1.2
- 安全区域、密钥存储、调试锁定、防回滚、安全认证
- HW 加速器:AES-128/256、SHA-256/384/512、HMAC、RSA、ECC、ECDH、TRNG、CRC、SHA-3、AES-GCM/CMAC、ChaCha-poly
工作温度范围
- 电压:3.0 V 至 3.63 V
- GPIO:1.71 V 至 3.63 V
- 工作温度:-40 至 +85 摄氏度
尺寸
- 16 mm x 21.1 mm x 2.3 mm
开发环境
- Simplicity Studio
- VS 代码 GitHub
找到合适的 SiWx917Y 模块 选择列
| 零件号 | Wi-Fi 版本 | 频段 (MHz) | 应用程序 MCU | 集成协议栈 | 主机接口 | 闪存 | RAM | PSRAM | 蓝牙版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 4096 | 672 | 外部 | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 4096 | 672 | 外部 | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 8192 | 672 | 外部 | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 8192 | 672 | 外部 | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 8192 | 672 | 2048 | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 是 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI | 8192 | 672 | 2048 | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 否 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI、 UART | 4096 | 672 | — | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 否 | 无线、 网络 | SDIO、 SPI、 UART | 4096 | 672 | — | 5.4 — | |
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 否 | 无线 | SDIO、 UART | 672 | — | 5.4 — | ||
| Wi-Fi6 | 单波段 (2.4) | 否 | 无线 | SDIO、 UART | 672 | — | 5.4 — |
SiWG917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE Explorer 套件
SiWx917Y Module Explorer Kit 是一个基于 SiWG917Y 模块的小封装开发和评估平台。该 Explorer Kit 专门用于 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 无线协议(包括基于 Wi-Fi 的 Matter 协议)物联网应用的快速原型设计与概念创建。
用于协处理器的 EXP 适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 EXP 适配器板是使用 SPI 或 SDIO 接口通过各种主机设备探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板扩展套件
Si-EB8045B(用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板无线电板)是探索和评估采用 Raspberry Pi 主机的 SiWx917 的上佳方法。这款适配器板采用内置 Raspberry Pi Hardware Attach on Top (HAT),具有 SDIO 数据接口、UART、I2C、低功耗信号和电源。
用于协处理器的屏蔽适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 Si-EB8045C 屏蔽适配器板是通过屏蔽接口使用外部主机探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
SiWG917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8MB 闪存 RF 引脚无线电板
SiWG917Y 模块 SoC 无线电板经过专门设计,可与无线 Pro 套件主板(未包含在产品中)配合使用以支持基于下列内容来开发无线物联网设备:包含单频 Wi-Fi 6 + 蓝牙 LE 5.4、Matter,以及用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917M 超低功耗 SoC。
SiWG917Y 模块无线射频板,Wi-Fi 6 和蓝牙 LE,8MB 闪存,集成天线,带 32KHz 晶振
SiW917Y-RB4343C 套件提供一块基于 Wi-Fi 模块 SiWG917Y111MGAXA 的 BRD4343C 插入式无线射频板,具备 Wi-Fi 6 与蓝牙低功耗功能,搭载 8 MB 闪存、672 kB RAM 及集成天线,可用于评估和开发 Wi-Fi 物联网应用。
SiWN917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 4MB 闪存 RF 引脚协处理器无线电板
SiWG91x SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(未包含在产品中)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
SiWN917Y 模块协处理器无线射频板,Wi-Fi 6 和 蓝牙 LE 4MB 闪存,集成天线,带 32KHz 晶振
SiWG91x SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(未包含在产品中)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
白皮书
在物联网新时代利用 Wi-Fi 6 的力量
本白皮书介绍了过去二十年里 Wi-Fi 的快速发展,并深入探讨了 Wi-Fi 6 对物联网设备的价值。