C8051T63x OTP EEPROM 微控制器

The C8051T63x small microcontroller (MCU) family is pin-for-pin compatible with the C8051F33x series but offers cost-effective OTP EEPROM memory instead of flash EEPROM memory. 设计者可将 EEPROM 闪存用于系统开发和早期生产,然后在批量生产时采用 OTP EPROM 版本,以节约成本。

借助芯片上芯片上加电复位、VDD 监控器、看门狗计时器和时钟振荡器,C8051T630/1/2/3/4/5 设备成为了真正独立的片上系统解决方案。用户软件可以完全控制所有外部设备,并可以单独关闭任何或所有外部设备以省电。

内存
OTP/EEPROM
核心频率
25 MHz

C8051T63x 一般规格

  • 25 MIPS
  • 8 kB EPROM
  • 10 位 DAC
  • 768 字节数据 RAM
  • 1.8 至 3.6 V 电源
  • –40 至 85 ºC 工作温度范围
  • 芯片上电压比较器
  • 四个通用 16-位定时器
  • 17 端口 I/O
  • 两个内部振荡器
状态
Find the Right C8051T63x Device 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (KB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C S从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 VREF 调试接口 其他
8051 25 8 0.75 17 10-位、 16-ch.、 500 ksps 4 3 10-位、 1-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2
8051 25 8 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2
8051 25 4 0.75 17 10-位、 16-ch.、 500 ksps 4 3 10-位、 1-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2
8051 25 4 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2
8051 25 2 0.75 17 10-位、 16-ch.、 500 ksps 4 3 10-位、 1-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2
8051 25 2 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software