C8051F96x 超低功耗微控制器

对于电池供电和绿色能源应用中使用的功耗敏感型嵌入式系统来说,C8051F96x 系列是功耗非常低且先进的微控制器 (MCU) 解决方案。C8051F96x 系列经过彻底的设计,可与我们的 EZRadioPRO® sub-GHz 收发器无缝地实现交互操作。

C8051F96x 执行了下列三个主要策略来处理功耗预算的各个方面:减少活动模式时间;降低睡眠模式功率;提高能源从电池到系统移动的效率。

LCD
128 段
GPIO 引脚
57

C8051F96x 一般规格

  • 节能片上直流对直流降压转换器
  • 兼容 8051 的高速流水线式微控制器内核(高达 25 MIPS)
  • 系统内的高速非入侵式调试接口(片上)
  • 真正的 10 位 300 ksps 或 12 位 75 ksps 单端 ADC
  • 16 外部模拟输入
  • 4 内部输入
  • 6 位可编程参考电流
  • 采用扩频技术的精密可编程 24.5 MHz 内部振荡器
  • 128 kB、64 kB、32 kB 或 16 kB 片上闪存
  • 8448 或 4352 字节片上 RAM
  • 128 分段 LCD 驱动器
  • 硬件实现的 SMBus/I²C、增强型 UART 和两个增强型 SPI 串行接口
  • 四个通用 16-位定时器
  • 具有六个捕获/比较模块和看门狗定时器功能的可编程计数器/定时器阵列 (PCA)
  • 硬件 AES、DMA 和脉冲计数器
  • 芯片上电复位、VDD 监控器和温度传感器
  • 两个片上电压比较器
  • 57 或 34端口 I/O

状态

找到合适的 C8051F96x 设备 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 其他
8051 25 128 8 57 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN76 6 × 6 ±2 C2 128 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 128 8 57 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFP80 12 × 12 ±2 C2 128 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 128 8 34 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN40 6 × 6 ±2 C2 36 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 128 8 57 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN76 6 × 6 ±2 C2 AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 128 8 57 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFP80 12 × 12 ±2 C2 AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 128 8 34 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN40 6 × 6 ±2 C2 AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 64 8 57 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN76 6 × 6 ±2 C2 128 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 64 8 57 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFP80 12 × 12 ±2 C2 128 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 64 8 34 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN40 6 × 6 ±2 C2 36 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 32 8 57 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN76 6 × 6 ±2 C2 128 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 32 8 57 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFP80 12 × 12 ±2 C2 128 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 32 8 34 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN40 6 × 6 ±2 C2 36 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 16 4.25 57 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN76 6 × 6 ±2 C2 128 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 16 4.25 57 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFP80 12 × 12 ±2 C2 128 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC
8051 25 16 4.25 34 12-位、 16 通道,75 ksps 4 6 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN40 6 × 6 ±2 C2 36 LCD 分段,AES,直流对直流,低功耗,RTC

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software