EFM8 BB5 8 位微控制器 (MCU)

EFM8BB5 属于 MCU 宽电源电压 EFM8 MCU 系列,且是一个多功能产品线的 8 位微控制器系列,在小型封装中具有全面的功能集。这些设备将先进的模拟和通信外围设备集成到小封装中,并成为空间受限应用的理想之选。流水线式 8051 内核为用户提供经验证的高性能 8 位平台,该平台足够灵活,可用于各种应用。BB50、BB51 和 BB52 系列设备可为即使最注重成本的应用提供灵活的平台,而无需 32 位平台的开销。

EFM8 BB5 MCU 方框图
C8051 内核,最大工作频率达 50 MHz
5 V 容限 I/O 引脚

EFM8BB5x 一般规格

  • 流水线式 8 位 C8051 内核,最大工作频率达 50 MHz
  • 16 个多功能、5 V 容限 I/O 引脚
  • 1 个 12 位模拟数字转换器
  • 2 个模拟比较器
  • 集成的温度传感器
  • 3-通道 PCA,具有 PWM 功能
  • 3-通道 PWM 引擎
  • 4 个 16 位定时器
  • 2 个 8 位定时器
  • 2 个 UART 与 SMBus/I2C
  • 带 4 字节 FIFO 的 SPI
  • 灵活的引脚映射交叉开关优先级
  • 4 个可配置逻辑单元

状态

找到合适的 EFM8 {{term_sku:1}} 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C Secondary I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 温度范围 (ºC) 工业 汽车 PCA 通道
8051 50 16 0.5 9 12-位、 5 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN12 2x2 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 16 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN16 2.5x2.5 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 16 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 SOIC16 10x6 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 16 0.5 9 12-位、 5 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN12 2x2 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 16 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN16 2.5x2.5 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 16 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 SOIC16 10x6 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 4 0.5 9 12-位、 5 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN12 2x2 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 4 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN16 2.5x2.5 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 4 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 SOIC16 10x6 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 4 0.5 9 12-位、 5 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN12 2x2 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 4 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN16 2.5x2.5 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 4 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 SOIC16 10x6 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 8 0.5 9 12-位、 5 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN12 2x2 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 8 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN16 2.5x2.5 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 8 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 SOIC16 10x6 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 8 0.5 9 12-位、 5 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN12 2x2 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 8 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN16 2.5x2.5 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 8 0.5 12 12-位、 8 通道 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 SOIC16 10x6 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 16 1.28 16 12-位、 12 通道 4 - 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN20 3x3 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 16 1.28 16 12-位、 12 通道 4 - 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP20 6.5x4.4 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 16 1.28 16 12-位、 12 通道 4 - 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN20 3x3 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 16 1.28 16 12-位、 12 通道 4 - 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP20 6.5x4.4 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 8 1.28 16 12-位、 12 通道 4 - 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN20 3x3 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 8 1.28 16 12-位、 12 通道 4 - 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP20 6.5x4.4 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 8 1.28 16 12-位、 12 通道 4 - 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN20 3x3 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 8 1.28 16 12-位、 12 通道 4 - 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP20 6.5x4.4 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 16 1.28 16 12-位、 12 通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN20 3x3 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 16 1.28 29 12-位、 16-通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN32 5 × 5 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 16 1.28 16 12-位、 12 通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP20 6.5x4.4 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 16 1.28 25 12-位、 16-通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP28 9.7x4.4 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 16 1.28 16 12-位、 12 通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN20 3x3 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 16 1.28 29 12-位、 16-通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN32 5 × 5 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 16 1.28 16 12-位、 12 通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP20 6.5x4.4 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 16 1.28 25 12-位、 16-通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP28 9.7x4.4 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 32 2.30 16 12-位、 12 通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN20 3x3 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 32 2.30 29 12-位、 16-通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN32 5 × 5 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 32 2.30 16 12-位、 12 通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP20 6.5x4.4 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 32 2.30 25 12-位、 16-通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP28 9.7x4.4 ±2 C2 -40 85 3 —
8051 50 32 2.30 16 12-位、 12 通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN20 3x3 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 32 2.30 29 12-位、 16 通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 QFN32 5 × 5 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 32 2.30 16 12-位、 12 通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP20 6.5x4.4 ±2 C2 -40 125 3 —
8051 50 32 2.30 25 12-位、 16-通道 4 10-位、 1 通道 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1.8 5.5 TSSOP28 9.7x4.4 ±2 C2 -40 125 3 —

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software