找到合适的 C8051F06x 设备
选择列
零件号 | MCU 内核 | MHz | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 数字 I/O 引脚 | 耐受 5 伏电压 | ADC 1 | USB | 温度传感器 | 定时器(16 位) | PCA 通道 | ADC 2 | DAC | 比较器 | UART | SPI | I2C | HS I2C 从机 | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | VREF | 调试接口 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 25 | 64 | 4.25 | 59 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 5 | 6 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 12-位、 2 通道 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.7 | 3.6 | QFP100 | 14 × 14 | ±2 | JTAG | 10 位;200 ksps;8 通道;DMA | |||||||
8051 | 25 | 64 | 4.25 | 24 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 5 | 6 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 12-位、 2 通道 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 3.6 | QFP64 | 10 × 10 | ±2 | JTAG | 10 位;200 ksps;8 通道;DMA | |||||||
8051 | 25 | 64 | 4.25 | 59 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 5 | 6 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 12-位、 2 通道 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.7 | 3.6 | QFP100 | 14 × 14 | ±2 | JTAG | 10 位;200 ksps;8 通道;DMA | |||||||
8051 | 25 | 64 | 4.25 | 24 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 5 | 6 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 12-位、 2 通道 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 3.6 | QFP64 | 10 × 10 | ±2 | JTAG | 10 位;200 ksps;8 通道;DMA | |||||||
8051 | 25 | 64 | 4.25 | 59 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 5 | 6 | 16 位、 1 通道,1 Msps | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 3.6 | QFP100 | 14 × 14 | ±2 | JTAG | DMA | |||||||
8051 | 25 | 64 | 4.25 | 24 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 5 | 6 | 16 位、 1 通道,1 Msps | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.6 | QFP64 | 10 × 10 | ±2 | JTAG | DMA | |||||||
8051 | 25 | 32 | 4.25 | 59 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 5 | 6 | 16 位、 1 通道,1 Msps | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 3.6 | QFP100 | 14 × 14 | ±2 | JTAG | DMA | |||||||
8051 | 25 | 32 | 4.25 | 24 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 5 | 6 | 16 位、 1 通道,1 Msps | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.6 | QFP64 | 10 × 10 | ±2 | JTAG | DMA |