找到合适的 C8051F38x 设备 选择列
| 零件号 | MCU 内核 | MHz | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 数字 I/O 引脚 | 耐受 5 伏电压 | ADC 1 | USB | 温度传感器 | 定时器(16 位) | PCA 通道 | ADC 2 | DAC | 比较器 | UART | SPI | I2C | HS I2C 从机 | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | VREF | 调试接口 | 温度范围 (ºC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8051 | 50 | 64 | 4.25 | 40 | 是 | 10-位、 32 通道,500 ksps | 是 | 是 | 6 | 5 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 2.7 | 5.25 | QFP48 | 7x7 | ±1.5 | 是 | C2 | -40 85 — | |
| 8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 是 | 10-位、 21 通道,500 ksps | 是 | 是 | 6 | 5 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 2.7 | 5.25 | QFN32 | 5 × 5 | ±1.5 | 是 | C2 | -40 85 — | |
| 8051 | 50 | 32 | 2.25 | 40 | 是 | 10-位、 32 通道,500 ksps | 是 | 是 | 6 | 5 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 2.7 | 5.25 | QFP48 | 7x7 | ±1.5 | 是 | C2 | -40 85 — | |
| 8051 | 50 | 32 | 2.25 | 25 | 是 | 10-位、 21 通道,500 ksps | 是 | 是 | 6 | 5 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 2.7 | 5.25 | QFN32 | 5 × 5 | ±1.5 | 是 | C2 | -40 85 — | |
| 8051 | 50 | 64 | 4.25 | 40 | 是 | — | 是 | 否 | 6 | 5 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 2.7 | 5.25 | QFP48 | 7x7 | ±1.5 | 否 | C2 | -40 85 — | |
| 8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 是 | — | 是 | 否 | 6 | 5 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 2.7 | 5.25 | QFN32 | 5 × 5 | ±1.5 | 否 | C2 | -40 85 — | |
| 8051 | 50 | 32 | 2.25 | 40 | 是 | — | 是 | 否 | 6 | 5 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 2.7 | 5.25 | QFP48 | 7x7 | ±1.5 | 否 | C2 | -40 85 — | |
| 8051 | 50 | 32 | 2.25 | 25 | 是 | — | 是 | 否 | 6 | 5 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 2.7 | 5.25 | QFN32 | 5 × 5 | ±1.5 | 否 | C2 | -40 85 — | |
| 8051 | 50 | 16 | 2.25 | 25 | 是 | 10-位、 21 通道,500 ksps | 是 | 是 | 6 | 5 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 2.7 | 5.25 | QFN32 | 5 × 5 | ±1.5 | 是 | C2 | -40 85 — |