C8051F41x 小封装微控制器

C8051F41x 小型微控制器 (MCU) 系列是市场上最具模拟密集性的小封装 MCU。C8051F41x 小型 MCU 具有集成的 24 通道、12 位 ADC 和双 12 位 DAC。这些混合信号微控制器 5 mm x 5 mm 的封装中具有高达 32 kB 的闪存和 2 kB 的 RAM。

借助芯片上加电复位、VDD 监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,C8051F41x 设备成为了真正独立的片上系统解决方案。闪存可以重新在线编程,从而提供非易失性数据存储,也允许现场升级 8051 固件。用户软件可以完全控制所有外部设备,并可以单独关闭任何或所有外部设备以省电。

DAC 分辨率
12-位
核心频率
50 MHz

C8051F41x 一般规格

  • 50 MIPS 8051 CPU
  • 16 至 32 kB 闪存
  • 2304 B RAM
  • 12 位,200 ksps,±1 LSB INL ADC
  • 12-位 DAC
  • 24 数字I/O、5.25 V 容限智能时钟
  • 2.0 至 5.25 V 电源
  • –40 至 +85 °C 的工作温度
  • 芯片上调试

状态

找到合适的 C8051F41x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 其他
8051 50 32 2.25 20 4 6 12-位、 2 通道 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5.25 QFN28 5 × 5 ±2 C2
8051 50 16 2.25 20 4 6 12-位、 2 通道 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5.25 QFN28 5 × 5 ±2 C2

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software