C8051F33x 小封装微控制器

C8051F33x 小型微控制器 MCU 设备提供 20 引脚和 24 引脚封装,并包含带 10 位 ADC 和 10 位 DAC 的 16 kB 闪存。另提供一个引脚对引脚兼容的一次性可编程 (OTP) EEPROM 版本 (C8051T63x)。

借助芯片上加电复位、VDD 监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,C8051F33x 设备成为了真正独立的片上系统解决方案。可重新对这些小型 MCU 的闪存在线编程,从而提供非易失性数据存储,也允许现场升级 8051 固件。用户软件完全控制所有的外围设备,并可单个关闭任意或所有外围设备来节省电能。

DAC 分辨率
10-位
封装小至
4 x 4 mm

C8051F33x 一般规格

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 2 至 8 kB 闪存
  • 768 B RAM
  • 10 位,200 ksps,16 通道ADC (仅 F330/32/34)
  • 10 位 DAC(仅限 F330)
  • 17 数字 I/O、5 V 容限
  • 2.7 至 3.6 V 电源
  • –40 至 +85 °C 的工作温度
  • 芯片上调试
  • 24 引脚 QFN 或 20 引脚 QFN

状态

找到合适的 C8051F33x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口
8051 25 8 0.75 17 10-位、 16 通道,200 ksps 4 3 10-位、 1 通道 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2 —
8051 25 8 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2 —
8051 25 4 0.75 17 10-位、 16 通道,200 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2 —
8051 25 4 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2 —
8051 25 2 0.75 17 10-位、 16 通道,200 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2 —
8051 25 2 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2 —
8051 25 16 0.75 17 10-位、 16 通道,200 ksps 4 3 10-位、 1 通道 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2 —
8051 25 16 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 × 4 ±2 C2 —
8051 25 16 0.75 21 10-位、 16 通道,200 ksps 4 3 10-位、 1 通道 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2 —
8051 25 16 0.75 21 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2 —

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software