C8051F02x 模拟密集型 MCU

C8051F02x 系列设备为高度集成的混合信号 MCU,具有两个独立的高速 ADC 子系统(10/12位、100 ksps 或 8 位、500 ksps)。上述设备还含有两个独立的 12-位 DAC。

C8051F020/1/2/3 设备采用了片上 VDD 监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,是真正独立的单芯片解决方案。所有模拟和数字外围设备都由用户固件启用/禁用和配置。甚至可在电路内对闪存进行重新编程,提供非易失性数据存储,并允许对 8051 固件进行现场升级。

C8051F02x 一般规格

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 64 kB 闪存
  • 4352 B RAM
  • 高达 100 ksps 的 12 或 10 位 ADC
  • 高达 500 ksps 的 8 位 ADC
  • 两个 12-位 DAC
  • 两个模拟比较器
  • 参考电压
  • 温度传感器
  • 五个 16-位定时器
  • 5 个 PCA-通道
  • 32-64 个数字 I/O

状态

找到合适的 C8051F02x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 温度范围
8051 25 64 4.25 64 12-位、 8 通道,100 ksps 5 5 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±20 JTAG -40 85
8051 25 64 4.25 32 12-位、 8 通道,100 ksps 5 5 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±20 JTAG -40 85
8051 25 64 4.25 64 10-位、 8 通道,100 ksps 5 5 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±20 JTAG -40 85
8051 25 64 4.25 32 10-位、 8 通道,100 ksps 5 5 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±20 JTAG -40 85

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software