找到合适的 C8051F55x 设备
选择列
零件号 | MCU 内核 | MHz | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 数字 I/O 引脚 | 耐受 5 伏电压 | ADC 1 | USB | 温度传感器 | 定时器(16 位) | PCA 通道 | ADC 2 | DAC | 比较器 | UART | SPI | I2C | HS I2C 从机 | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | VREF | 调试接口 | 温度 (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 |