C8051F04x 模拟密集型 MCU

C8051F04x 高度集成的混合信号 8 位微控制器 (MCU) 设备采用两个单独的高速 ADC 子系统(10/12 位、100 ksps 或 8 位、500 ksps)。这些模拟密集型微控制器还包括两个单独的 12 位 DAC 和一个 ± 60 V PGA(可编程增益放大器)。

C8051F04x 设备系列采用片上 VDD 监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,是真正独立的片上系统解决方案。所有模拟和数字外围设备都由用户固件启用/禁用和配置。甚至可重新对闪存进行在线编程,可提供非易失性数据存储,并支持 8051 固件的现场升级。

C8051F04x 一般规格

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 64 或 32 kB 闪存
  • 4352 B RAM
  • 高达 100 ksps 的 12 位或 10 位 ADC
  • 高达 500 ksps 的 8 位 ADC
  • ±60 V 的共模 DIFF 放大器/(F04x)
  • 两个 12-位 DAC
  • 64 数字 I/O
  • 具有 32 个消息对象的 CAN 2.0 B 控制器

状态

找到合适的 C8051F04x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 其他
8051 25 64 4.25 64 12-位、 13 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±2 JTAG ±60 V PGA —
8051 25 64 4.25 32 12-位、 13 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±2 JTAG ±60 V PGA —
8051 25 64 4.25 64 10-位、 13 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±2 JTAG ±60 V PGA —
8051 25 64 4.25 32 10-位、 13 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±2 JTAG ±60 V PGA —
8051 25 64 4.25 64 10-位、 13 通道,100 ksps 5 6 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±2 JTAG ±60 V PGA —
8051 25 64 4.25 32 10-位、 13 通道,100 ksps 5 6 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±2 JTAG ±60 V PGA —
8051 25 32 4.25 64 10-位、 13 通道,100 ksps 5 6 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±2 JTAG ±60 V PGA —
8051 25 32 4.25 32 10-位、 13 通道,100 ksps 5 6 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±2 JTAG ±60 V PGA —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software