C8051F32x/34x USB 微控制器

Silicon Labs (Silicon Labs ) 的 USB 微控制器 (MCU) 通过嵌入式全速 USB 2.0,可轻松实现行业标准的 USB 连接。USBXpress 开发软件可用于提供完整的主机和设备侧软件解决方案。

USB MCU 具有一个板载通用串行总线 (USB) 2.0 控制器,该控制器具有一个集成收发器和片上时钟恢复。无需外部电阻、晶体、稳压器、EEPROM 或其他元件。片上资源包括一个带有高达 64 kB 闪存的高速 8051 CPU、UART、SMBus、SPI、计时器、计数器和 PWM 生成器。片上模拟功能包括一个多通道 10-位 ADC 参考电压、内部振荡器、比较器和温度传感器。这些设备的封装为 28-引脚 QFN、32-引脚 LQFP 或 48-引脚 TQFP,为嵌入式 USB 应用提供单芯片解决方案。

核心频率
50 MHz
GPIO 引脚
40

C8051F32x-F34x 一般规格

  • 25-48 MIPS 8051 CPU
  • 16-64 kB 闪速存储器
  • 1536-5376 B RAM
  • USB 2.0
  • 集成收发器
  • 集成时钟恢复
  • 1 kB 缓冲区 RAM
  • 全速 (12 Mbps) 或低速运算
  • 控制终端和六个双向终端管道
  • 10 位,200 ksps ADC
  • 两个异步比较器
  • 参考电压
  • 温度传感器
  • 15-40 个数字 I/O

状态

找到合适的 C8051F32x-F34x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 其他
8051 25 16 2.25 21 10-位、 13 通道,200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 4 5.25 QFN28 5 × 5 ±1.5 C2 — —
8051 25 16 1.5 15 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN28 5 × 5 ±1.5 C2 独立的 I/O 电源引脚 —
8051 25 16 1.5 15 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN28 5 × 5 ±1.5 C2 固定 I/O 电源引脚 —
8051 50 64 4.25 40 10-位、 20 通道,200 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 5.25 QFP48 7x7 ±1.5 C2 — —
8051 50 32 2.25 40 10-位、 20 通道,200 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 5.25 QFP48 7x7 ±1.5 C2 — —
8051 50 64 4.25 25 10-位、 21 通道,200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32 5 × 5 ±1.5 C2 — —
8051 25 64 4.25 25 10-位、 21 通道,200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32 5 × 5 ±1.5 C2 — —
8051 50 64 4.25 25 10-位、 21 通道,200 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32 5 × 5 ±1.5 C2 — —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software