C8051F92x-93x 超低功耗 MCU

C8051F92x/3x 低功耗微控制器 (MCU) 系列是行业率先推出的能够在 0.9 V 至 3.6 V 电压范围内全规格工作的 MCU 系列,支持单单元电池工作并显著提高双单元应用的电池寿命。C8051F92x/3x 具有一个直流对直流转换器,旨在加快唤醒时间、降低活动模式和超低睡眠模式的电流消耗。

F9xx 系列具有行业最低的活动模式电流消耗,在应用运行中节省电能。还具有行业最低的睡眠模式电流消耗,而睡眠模式是许多电池供电应用中最常见的模式。此外,由于在所有数字和模拟电路稳定和工作之前无法进行任何有用的处理,F9xx 系列提供行业最快的唤醒和模拟稳定时间。

睡眠电流低至
50nA
最低 Vdd
0.9V

C8051F92x-93x 一般规格

  • 单单元模式支持 0.9 到 1.8 V 的运行
  • 双单元模式支持 1.8 到 3.6 V 的运行
  • 集成高效直流对直流升压转换器
  • 集成低压差 (LDO) 稳压器
  • 多个内部振荡器
  • 超低电流睡眠模式和快速唤醒
  • 低活动模式电流 25 MHz、兼容 8051 的单周期 CPU
  • 具有内部快速启动 VREF 的突发模式 10-位 ADC
  • 多达 23 个电容触摸感应输入

状态

找到合适的 C8051F92x-93x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 其他
8051 25 32 4.25 24 10-位、 23 通道,300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFN32 5 × 5 ±2 C2 170 µA/MHz 有效 50 nA 睡眠电流 —
8051 25 32 4.25 24 10-位、 23 通道,300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFP32 7x7 ±2 C2 170 µA/MHz 有效 50 nA 睡眠电流 —
8051 25 32 4.25 16 10-位、 15 通道,300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2 170 µA/MHz 有效 50 nA 睡眠电流 —
8051 25 64 4.25 24 10-位、 23 通道,300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFN32 5 × 5 ±2 C2 170 µA/MHz 有效 50 nA 睡眠电流 —
8051 25 64 4.25 24 10-位、 23 通道,300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFP32 7x7 ±2 C2 170 µA/MHz 有效 50 nA 睡眠电流 —
8051 25 64 4.25 16 10-位、 15 通道,300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2 170 µA/MHz 有效 50 nA 睡眠电流 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software