C8051F30x 小封装微控制器

C8051F30x 小型微控制器 (MCU) 设备是世界上第一款适合微型 3 mm x 3 mm 封装的 MCU。该设备具有 25 MIPS CPU、500 ksps 8 位 ADC、芯片上 (±2%) 精密振荡器和比较器,不影响集成性和性能。另提供一个引脚对引脚兼容的一次性可编程 (OTP) EEPROM 版本 (C8051T60x)。

借助芯片上加电复位、VDD 监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,C8051F300/1/2/3/4/5 设备成为了真正独立的片上系统解决方案。甚至可重新对闪存进行在线编程,可提供非易失性数据存储,并支持 8051 固件的现场升级。用户软件完全控制所有的外围设备,并可单个关闭任意或所有外围设备来节省电能。

封装小至
3 x 3 mm
核心频率
25 MHz

C8051F30x 一般规格

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 2 至 8 kB 闪存
  • 256 B RAM
  • 8 位,500 ksps,11 通道ADC (仅 F300/302)
  • 8 数字 I/O、5 V 容限
  • 2.7 至 3.6 V 电源
  • –40 至 +85 °C 的工作温度
  • 芯片上调试
  • 低成本的完整开发套件
  • 11-引脚 QFN (3 mm x 3 mm)

状态

找到合适的 C8051F30x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口
8051 25 8 0.25 8 8–位、 8 通道,500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3x3 ±2 C2 —
8051 25 8 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3x3 ±2 C2 —
8051 25 8 0.25 8 8–位、 8 通道,500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3x3 ±20 C2 —
8051 25 8 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3x3 ±20 C2 —
8051 25 4 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3x3 ±20 C2 —
8051 25 2 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3x3 ±20 C2 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software