找到合适的 C8051F35x 设备 选择列
| 零件号 | MCU 内核 | MHz | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 数字 I/O 引脚 | 耐受 5 伏电压 | ADC 1 | USB | 温度传感器 | 定时器(16 位) | PCA 通道 | ADC 2 | DAC | 比较器 | UART | SPI | I2C | HS I2C 从机 | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | VREF | 调试接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8051 | 50 | 8 | 0.75 | 17 | 是 | 24 位、 8 通道,1 ksps | 否 | 是 | 4 | 3 | — | 8–位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 2.7 | 3.6 | QFN28 | 5 × 5 | ±2 | 否 | C2 — | |
| 8051 | 50 | 8 | 0.75 | 17 | 是 | 16 位、 8 通道,1 ksps | 否 | 是 | 4 | 3 | — | 8–位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 2.7 | 3.6 | QFN28 | 5 × 5 | ±2 | 否 | C2 — |