找到合适的 C8051F39x 设备 选择列
| 零件号 | MCU 内核 | MHz | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 数字 I/O 引脚 | 耐受 5 伏电压 | ADC 1 | USB | 温度传感器 | 定时器(16 位) | PCA 通道 | ADC 2 | DAC | 比较器 | UART | SPI | I2C | HS I2C 从机 | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | VREF | 调试接口 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8051 | 50 | 16 | 1 | 21 | 否 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 否 | 是 | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | 是 | C2 | — | |
| 8051 | 50 | 16 | 1 | 21 | 否 | — | 否 | 否 | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | 否 | C2 | — | |
| 8051 | 50 | 16 | 1 | 17 | 否 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 否 | 是 | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | 是 | C2 | — | |
| 8051 | 50 | 16 | 1 | 17 | 否 | — | 否 | 否 | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | 否 | C2 | — | |
| 8051 | 50 | 8 | 1 | 21 | 否 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 否 | 是 | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | 是 | C2 | — | |
| 8051 | 50 | 8 | 1 | 21 | 否 | — | 否 | 否 | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | 否 | C2 | — | |
| 8051 | 50 | 8 | 1 | 17 | 否 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 否 | 是 | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | 是 | C2 | — | |
| 8051 | 50 | 8 | 1 | 17 | 否 | — | 否 | 否 | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | 否 | C2 | — | |
| 8051 | 50 | 4 | 1 | 17 | 否 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 否 | 是 | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | 是 | C2 | — | |
| 8051 | 50 | 4 | 1 | 17 | 否 | — | 否 | 否 | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | 否 | C2 | — |