C8051F12x/13x 模拟密集型 MCU

C8051F12x-3x 系列 8 位精密模拟微控制器 (MCU) 设备包括了市场上速度飞快的 8 位 CPU(高达 100 MIPS);可供选择的 10 位或 12 位 ADC 以及具有 8 kB RAM、高达 128 kB 的片上闪存。

C8051F12x 和 C8051F13x 微控制器设备采用片上 VDD 监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,是真正独立的片上系统解决方案。所有模拟和数字外围设备都由用户固件启用/禁用和配置。甚至可重新对闪存进行在线编程,可提供非易失性数据存储,并支持 8051 固件的现场升级。

核心频率
100 MHz
GPIO 引脚
64

C8051F12x-F13x 一般规格

  • 50-100 MIPS 8051 CPU
  • 64-128 kB 闪速存储器
  • 8448 B RAM
  • 速度高达 100 ksps 的 12-10 位 ADC
  • 高达 500 ksps 的 8 位 ADC (仅限 C8051F12x)
  • 两个 12-位 DAC(仅限 C8051F12x)
  • 两个比较器
  • 参考电压
  • 温度传感器
  • 五个 16-位定时器

状态

找到合适的 C8051F12x-13x 设备 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 其他
8051 100 128 8 64 12-位、 8 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±2 JTAG 16x16 MAC
8051 100 128 8 32 12-位、 8 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±2 JTAG 16x16 MAC
8051 100 128 8 64 10-位、 8 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±2 JTAG 16x16 MAC
8051 100 128 8 32 10-位、 8 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±2 JTAG 16x16 MAC
8051 50 128 8 64 12-位、 8 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±2 JTAG
8051 50 128 8 32 12-位、 8 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±2 JTAG
8051 50 128 8 64 10-位、 8 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±2 JTAG
8051 50 128 8 32 10-位、 8 通道,100 ksps 5 6 8–位、 8 通道,500 ksps 12-位、 2 通道 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±2 JTAG
8051 100 128 8 64 10-位、 8 通道,100 ksps 5 6 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±2 JTAG 16x16 MAC
8051 100 128 8 32 10-位、 8 通道,100 ksps 5 6 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±2 JTAG 16x16 MAC
8051 100 64 8 64 10-位、 8 通道,100 ksps 5 6 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 × 14 ±2 JTAG 16x16 MAC
8051 100 64 8 32 10-位、 8 通道,100 ksps 5 6 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±2 JTAG 16x16 MAC

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software