EFM8™ Sleepy Bee 8 位微控制器 (MCU)

Sleepy Bee EFM8™ 微控制器 (MCU) 通过结合创新低能耗技术和短暂的唤醒时间,实现最低的功耗,成为低功耗和电池供电系统的上乘之选。Sleepy Bee 系列 MCU 运行速率高达 25 MHz 且拥有多达 14 个强大、灵敏的电容感应通道。

封装小至
1.6 x 1.8 mm
RTC 的睡眠电流

Sleepy Bee 一般规格

  • 最低的 MCU 睡眠电流,停止电源供应 (50 nA)
  • 最低的 MCU 有效电流(24.5 MHz 时 150 μA / MHz)
  • 最低的 MCU 唤醒触摸平均电流 (< 1 μA)
  • 使用内部 RTC 和停止电源供应时最低的睡眠电流
    (< 300 nA)
  • 数字和模拟外围设备超快唤醒 (< 2 μs)
  • 集成 LDO,以维持任何电压下超低的有效电流
  • 达 14 个电容式感应通道
  • 25 MHz 核心频率
  • 优先权交叉开关,可灵活路由

状态

找到合适的 Sleepy Bee 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 温度范围 (ºC)
8051 25 2 0.25 16 否 12-位、 9 通道 否 是 4 3 — 1 1 1 1 0 0 0 0 0 否 否 1.8 3.6 QFN20 3x3 ±2 是 C2 -40 85 —
8051 25 4 0.5 16 否 12-位、 9 通道 否 是 4 3 — 1 1 1 1 0 0 0 0 0 否 否 1.8 3.6 QFN20 3x3 ±2 是 C2 -40 85 —
8051 25 8 0.5 16 否 12-位、 9 通道 否 是 4 3 — 1 1 1 1 0 0 0 0 0 否 是 1.8 3.6 QFN20 3x3 ±2 是 C2 -40 85 —
8051 25 8 0.5 17 否 12-位、 9 通道 否 是 4 3 — 1 1 1 1 0 0 0 0 0 否 是 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 是 C2 -40 85 —
8051 25 8 0.5 13 否 12-位、 9 通道 否 是 4 3 — 1 1 1 1 0 0 0 0 0 否 否 1.8 3.6 CSP16 1.65 × 1.78 ±2 是 C2 -40 85 —
8051 25 8 0.5 17 否 12-位、 10 通道 否 是 4 3 — 1 1 1 1 0 0 0 0 0 否 否 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 是 C2 -40 85 —
8051 25 16 4 16 是 10-位、 15 通道 否 是 4 6 — 2 1 2 1 0 0 0 0 0 否 否 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 是 C2 -40 85 —
8051 25 32 4 16 是 10-位、 15 通道 否 是 4 6 — 2 1 2 1 0 0 0 0 0 否 否 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 是 C2 -40 85 —
8051 25 32 4 24 是 10-位、 23 通道 否 是 4 6 — 2 1 2 1 0 0 1 0 0 否 否 1.8 3.6 QFN32 5 × 5 ±2 是 C2 -40 85 —
8051 25 64 4 16 是 10-位、 15 通道 否 是 4 6 — 2 1 2 1 0 0 0 0 0 否 否 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 是 C2 -40 85 —
8051 25 64 4 24 是 10-位、 23 通道 否 是 4 6 — 2 1 2 1 0 0 1 0 0 否 否 1.8 3.6 QFN32 5 × 5 ±2 是 C2 -40 85 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software