C8051F53x 汽车和工业 MCU

C8051F53x 汽车和工业 MCU 是市场上尺寸小巧的汽车级微控制器 (MCU),在微型 3 mm x 3 mm 或 4 mm x 4 mm 封装中具有高水平的集成度(12 位 ADC 和 0.5% 精密振荡器)。

借助片上稳压器、上电复位、VDD 监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,汽车 MCU 成为了真正独立的单芯片解决方案。甚至可重新对闪存进行在线编程,可提供非易失性数据存储,并支持 8051 固件的现场升级。用户软件可以完全控制所有外部设备,并可以单独关闭任何或所有外部设备以省电。

级别
汽车
通信接口
LIN & CAN

C8051F53x 一般规格

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 8 kB 闪存
  • 256 B RAM
  • 24.5 MHz 板载振荡器 (±0.5%)
  • 12 位,200 ksps ADC,±1LSB INL
  • 多达 16 条模拟和数字 I/O 线路
  • 1.8 至 5.25 V 输入电源
  • –40 至 125 ºC 工作温度范围
  • 片上比较器和温度传感器
  • 封装:
    • 10 引脚 DFN
    • 20-引脚 QFN
    • 20 引脚 TSSOP

状态

找到合适的 C8051F53x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 温度范围 (ºC)
8051 25 8 0.25 16 12-位、 16 通道,200 ksps 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 5.25 QFN20 4 × 4 ±0.5 C2 -40 125
8051 25 8 0.25 16 12-位、 16 通道,200 ksps 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 5.25 TSSOP20 6.5x4.4 ±0.5 C2 -40 125
8051 25 8 0.25 16 12-位、 16 通道,200 ksps 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5.25 QFN20 4 × 4 ±0.5 C2 -40 125
8051 25 8 0.25 16 12-位、 16 通道,200 ksps 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5.25 TSSOP20 6.5x4.4 ±0.5 C2 -40 125
8051 25 4 0.25 16 12-位、 16 通道,200 ksps 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5.25 QFN20 4 × 4 ±0.5 C2 -40 125

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software