已针对下一代大容量 IoT 产品进行优化
了解我们最新推出的产品,包括我们安全、节能的最新无线 SoC。
通过 BG22 进行蓝牙测向
了解我们针对范围广泛的室内定位、导航以及资产和人员跟踪应用的全新定位解决方案。该解决方案将 Quuppa Intelligent Location System™ 与蓝牙 LE 资产标签组合,采用了我们同类最优的蓝牙 SoC 设备,包括全新 EFR32BG22 SoC。
使用 MG22 实现环保产品
我们的全新 MG22 SoC 专为 Zigbee 绿色能源能量收集应用优化,为功耗敏感型无线应用提供同类最优的连接解决方案。我们的工业和商业 IoT 产品副总裁兼总经理 Ross Sabolcik 将分享有关 MG22 的亮点及详细的性能和安全功能。
利用 FG22 简化超低功耗应用开发
借助我们的全新 FG22 SoC 推动零售、商业和工业 IoT 市场进行数字化转型。从我们的工业和商业 IoT 产品副总裁兼总经理那里了解更多信息。
EFR32xG22 特色套件
EFR32xG22 无线 Gecko 入门套件
EFR32xG22 无线 Gecko 入门套件 (SLWSTK6021B) 中包括开发人员在创建互连产品和评估 EFR32xG22 SoC 时所需的一切工具。
BG22 蓝牙双极化天线阵列 Pro 套件
BG22 蓝牙双极化天线阵列 Pro 套件设计用于评估和开发蓝牙 5.1 规范中提供的到达角 (AoA) 和离开角 (AoD) 支持。Pro 套件包括一个 4x4 天线阵列板,提供参考设计和文档,以便将此阵列集成到定位器和网关设计中。Pro 套件提供开发大批量、可扩展测向解决方案所需的所有工具。
EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer 套件
EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer 套件是利用 Silicon Labs 的多协议无线片上系统 (SoC) 探索和评估各种能量收集解决方案的绝佳起点。它支持使用蓝牙 LE 和 Zigbee Green Power 评估能量收集驱动的设备的功能和性能。
BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件
BG22 Explorer 套件 (BG22-EK4108A) 是一款超低成本的小封装开发与评估平台,专注于蓝牙 LE 物联网应用的快速原型设计和概念创建。
EFR32xG22E Explorer 套件
EFR32xG22E Explorer 套件是一款超低成本的小封装开发与评估平台,专注于蓝牙 LE 物联网应用的快速原型设计和概念创建。
BG22 蓝牙双极化天线阵列无线电板
该套件提供 4x4 天线阵列板,用于评估和开发蓝牙 5.1 规范中提供的到达角 (AoA) 和离开角 (AoD) 支持。提供参考设计和文档,以便将此阵列集成到定位器和网关设计中。
EFR32xG22E 无线 2.4 GHz +6 dBm 无线电板
EFR32xG22 +6 dBm Radio Board (xG22-RB4415A) 与软件堆栈结合使用,随 Simplicity Studio 一起分发,使开发人员拥有开始项目开发所需的所有工具。