适用于大容量 IoT 产品的安全蓝牙 5.2 SoC

一款适用于蓝牙® 低功耗 (LE)、蓝牙网状网络和亚米级精度测向的多功能单芯片解决方案

到 2023 年为止,蓝牙设备的发货量预计将增加 26%(从 2019 年的 40 亿件到 54 亿件)。Silicon Labs 设计的 EFR32BG22 (BG22) SoC ,旨在满足大容量、电池供电的蓝牙产品的独特要求。具有超低的传输和接收功率(3.6 mA TX @ 0 dBm、2.6 mA RX)和高性能、低功耗的 M33 内核(27 µA/MHz 活动、1.2 µA 睡眠)– BG22 提供业界领先的能源效率,可使纽扣电池的寿命延长到 5 年以上。



针对消费者、智能家居、商业和工业 IoT 的 BG22 设备

light-switch-1280x720.jpg

自动化

EFR32BG22C224 SoC 提供 IQ 采样以及对 125 kB 和 500 kB 蓝牙 LE 编码 PHY 的访问,这有助于将 RX 灵敏度提高到 -106.7 dBm。SoC 将操作温度提高到 +125 ºC ,并将闪存扩展至 512 kB,以支持需要测向功能或低功耗网状节点的应用。

连接

EFR32BG22C222 SoC 针对需要更高运算能力(带 76.8 MHz M33 内核)、更多 I/O(多达 26 GPIO)和更高 TX 功率(+6 dBm)的应用。

efr32bg22-wearable.jpg
efr32bg22-warehouse-location-tracking.jpg

定位

EFR32BG22C112 SoC 针对大容量的成本敏感型应用(如资产跟踪标签),无需外部睡眠晶体。这些 SoC 提供对 1 Mbps 和 2 Mbps 蓝牙 PHY 的访问,并附带 38.4 MHz Arm® Cortex®-M33 内核、18 GPIO 和 352 KB 闪存,具有 0 dBm 传输 (TX) 的无线电特性以及行业领先的 -99 DBm 接收 (RX) (1M PHY) 灵敏度。

保护您的蓝牙产品

物联网安全是保护公司品牌、产品的终端用户隐私和商业可行性的关键。人们可以通过远程互联网攻击和物理实际攻击来利用漏洞。

使用 Silicon Labs 无线产品组合(包括 EFR32BG22 产品组合中的产品)的开发人员可以访问旨在保护其产品的多种技术,包括具有信任根的安全启动、安全加载器和安全调试。

secure-vault-chip-transparent.png

视频

通过 BG22 进行蓝牙测向

了解我们针对范围广泛的室内定位、导航以及资产和人员跟踪应用的全新定位解决方案。该解决方案将 Quuppa Intelligent Location System™ 与蓝牙 LE 资产标签组合,采用了我们同类最优的蓝牙 SoC 设备,包括全新 EFR32BG22 SoC。

Silicon Labs 的优势

专业性

20 多年提供 RF 解决方案的经验,在全球部署了超过 10 亿个无线节点

安全

提供增强的安全功能,可帮助开发人员增强消费者对联网产品的信任

平台

利用高度集成的设备、可重复使用的软件和高级开发工具简化物联网产品设计

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software