EFR32FG22 系列 2 专有无线 2.4 Ghz SoC

EFR32FG22 和 EFR32FG22E 专有无线 2.4 Ghz SoC 解决方案是 Wireless Gecko Series 2 平台的一部分。FG22 SoC 将 38.4 MHz Arm® Cortex®-M33 内核与 TrustZone 以及接收灵敏度达 -102.3 dBm 的高性能无线电集成在一起。 FG22 让您能够创建节能应用,而 FG22E(“E”表示节能)通过延长电池寿命和支持完全无需电池的设计,进一步增强了节能优势。这款 SoC 将超低传输和接收功率(+6 dBm 下为 8.2 mA TX,3.6 mA RX)、1.2 µA 深度睡眠模式功率以及诸如 RFSense 之类创新低功耗功能组合在一起,提供业界领先的能源效率,可延长电池有限或能量收集选项的产品(如电子货架标签和工业无线传感器节点使用的产品)的运行寿命。

EFR32FG22 模块示意图
非常适合电子货架标签和工业自动化
非常适合超低功耗电池供电的物联网设备或无电池物联网设备

EFR32FG22 一般规格

低功耗无线片上系统

  • 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 38.4 MHz ARM Cortex®-M33
  • 高达 512 KB 的闪存程序内存
  • RAM 数据内存高达 32 KB
  • 2.4 GHz 收音机操作

无线电性能

  • -102.3 dBm 灵敏度 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
  • -98.9 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • -96.2 dBm 灵敏度(在 2 Mbit/s GFSK 条件下)
  • 高达 6 dBm 的 TX 电源
  • 2.5 mA 无线电接收电流
  • 3.4 mA 无线电传输电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
  • 7.5 mA 无线电传输电流(在 6 dBm 输出功率条件下)

低系统能耗

  • 3.6 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
  • 3.9 mA RX 电流(在 250 kbps O-QPSK DSSS 条件下)
  • 4.1 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
  • 8.2 mA TX 电流(在 6 dBm 输出功率条件下)
  • 26 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 38.4 MHz 条件下)
  • 1.20 μA EM2 深度睡眠电流(8 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)
  • 0.17 μA EM4 电流

广泛的 MCU 外围设备选择

  • 16 位模数转换器 (ADC)
  • 多达 26 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 12 通道周边反射系统 (PRS)
  • 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 1 个看门狗定时器
  • 2 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 1 个增强通用异步接收器/发射器 (EUART)
  • 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 数字麦克风接口 (PDM)
  • 带选择性 OOK 模式的 RFSENSE
  • 单点校准后提供 +/-1.5 °C
    精度的芯片温度传感器

支持的调制格式

  • 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK

协议支持

  • 专有产品

宽工作范围

  • 1.71 V 到 3.8 V 单电源
  • -40 °C 至 85 °C

封装

  • QFN40 5 毫米 × 5 毫米 × 0.85 毫米
  • QFN32 4 毫米 × 4 毫米 × 0.85 毫米

保护您的专有产品

IoT 安全是保护公司品牌、产品的终端用户隐私和商业可行性的关键。人们可以通过远程互联网攻击和物理实际攻击来利用漏洞。

使用 Silicon Labs 无线产品组合(包括 EFR32FG22 产品组合中的产品)的开发人员可以访问旨在保护其产品的多种技术,包括安全调试、具有信任根的安全启动和安全加载器。

FG22 安全功能

  • 通过信任根和安全装载程序 (RTSL) 实现安全启动
  • 用于 AES128/256、SHA-1、SHA-2(高达 256 位)、ECC(高达 256 位)、ECDSA 和 ECDH 的硬件加密加速
  • 真随机数发生器 (TRNG),符合 NIST SP800-90 和 AIS-31 标准
  • ARM® TrustZone®
  • 带锁定/解锁的安全调试

找到合适的 EFR32FG22 设备 选择列

选择列
零件号 定价 集成 MCU MCU 内核 核心频率 (MHz) 闪存 RAM 通信 输出功率 (dBm) RX 电流 (mA) 接收灵敏度 (dBm) TX 电流 A TX 电流 A (dBm) TX 电流 B TX 电流 B (dBm) 专有 2.4GHz 专有 Sub-GHz 多协议 加密 数字 I/O 引脚 ADC-1 环境功率 温度传感器 定时器(16 位) RTC 比较器 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 调试接口 电容式感应
1K @ US$1.64 ARM Cortex-M33 38.4 512 32 2 个 I²C 2 个 I²S 2 个 SPI 2 个 USART 1 个 EUART -28 6 3.6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 4.1 0 8.2 6 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 18 12-位、 SAR、 1 Msps 4 0 -40 85 QFN32 4 × 4 JTAG、 SW、 ETM
1K @ US$1.75 ARM Cortex-M33 38.4 512 32 2 个 I²C 2 个 I²S 2 个 SPI 2 个 USART 1 个 EUART -28 6 3.6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 4.1 0 8.2 6 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 26 12-位、 SAR、 1 Msps 4 0 -40 85 QFN40 5 × 5 JTAG、 SW、 ETM
1K @ US$1.75 ARM Cortex-M33 38.4 512 32 2 个 I²C 2 个 I²S 2 个 SPI 2 个 USART 1 个 EUART -28 6 3.6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 4.1 0 8.2 6 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 18 12-位、 SAR、 1 Msps 4 0 -40 85 QFN32 4 × 4 JTAG、 SW、 ETM
1K @ US$1.83 ARM Cortex-M33 38.4 512 32 2 个 I²C 2 个 I²S 2 个 SPI 2 个 USART 1 个 EUART -28 6 3.6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 4.1 0 8.2 6 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 26 12-位、 SAR、 1 Msps 4 0 -40 85 QFN40 5 × 5 JTAG、 SW、 ETM

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      视频

      利用 FG22 简化超低功耗应用开发

      借助我们的全新 FG22 SoC 推动零售、商业和工业 IoT 市场进行数字化转型。从我们的工业和商业 IoT 产品副总裁兼总经理那里了解更多信息。

      了解更多


      案例研究

      电子货架标签技术提高效率

      详细了解 Rainus 如何利用 EFR32FG22 系列 2 无线 2.4 Ghz SoC 开发无线电子货架标签,以管理商店范围内的价格自动化,并降低运营成本。

      更多内容
      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software