推动物联网发展
Silicon Labs 无线 Gecko 系列 2 平台旨在使物联网产品变得更强大、更高效、更可靠。首批系列 2 设备是具有专用安全内核的小封装 SoC,适用于线路供电的物联网应用,包括联网照明、集线器和网关、计量和智能扬声器。
无线 Gecko 系列 2
立即构建下一代连接产品
演示
利用多协议 Soc 实现灵活、稳固的物联网连接
系列 2 安全性增强
- 专用硬件核心
- 硬件加密更快、更节能
- TRNG 符合 NIST SP 800-90A/B/C 和 AIS-31
- 安全调试控制有助于防止未经授权访问终端产品
- 安全启动
- 确保真正的固件和 OTA 更新
使用高度集成的 Soc 简化无线设计
- 最优的 RF,输出功率为 +20 dBm 且链路预算高达 +124.5 dB
- 采用 80 MHz Arm® Cortex®-M33 内核及 TrustZone 技术,具有强大的处理能力
- 业界最小的多协议 SoC,采用 4 毫米 x 4 毫米 QFN 封装尺寸
- BOM 计数较少,匹配元件较少,且无需外部电感器或功率放大器
Silicon Labs 的优势
专业性
20 多年提供 RF 解决方案的经验,在全球部署了超过 10 亿个无线节点
安全
提供增强的安全功能,可帮助开发人员增强消费者对联网产品的信任
平台
利用高度集成的设备、可重复使用的软件和高级开发工具简化物联网产品设计