EFM32™ PG23 32 位微控制器 (MCU)

EFM32PG23 32 位微控制器 (MCU) 系列是兼容屡获殊荣的 EFR32xG23 无线 SoC 平台(即 FG23ZG23 )软件的 MCU 单品。PG23 32 位 MCU 是启用各种超低功耗、高性能嵌入式物联网应用的理想选择。

高效率 PG23 采用 80 MHz Cortex-M33 架构,含有丰富的模拟和通信外围设备,可为消费和工业市场提供紧凑、高度集成的 MCU。

EFM32PG23 MCU 方框图
配备 16kB RAM,带睡眠电流功能
1.03 μA
有功电流低至
21 μA/MHz

EFM32PG23 一般规格

  • ARM Cortex-M33
  • 80 MHz
  • 达 512 kB 的闪存
  • 64 kB RAM
  • 21 μA/MHz(活动状态)
  • 使用 16 kB 的 RAM EM2 条件下为 1.03 μA
  • 0.7 EM4 条件下为 uA w/ RTC
  • 3 个 EUART、2 个 I²C、1 个 USART
  • 2 个模拟比较器 (ACMP)
  • 2 通道数模转换器 (VDAC)
  • 具备灵活性能的 AD 转换器 (IADC)
    • 12、16 或 20 位输出
    • 高速模式高达 2 Msps
    • 高精度模式高达 16 位 ENOB,速度为 3.8 ksps
  • 低能耗传感器接口 (LESENSE)
  • Secure Vault™
  • -40 至 +125 摄氏度
  • 1.71 V 到 3.8 V 单电源
  • 封装:
    • QFN40 (5x5 x 0.85 毫米)
    • QFN48 (6x6 x 0.85 毫米)

状态

找到合适的 EFM32PG23 设备 选择列

选择列
零件号 定价 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 安全 ADC 1 USB 温度传感器 UART RTC 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 调试接口 加密
1K @ US$1.6 80 128 64 29 Vault 16 位、 12 通道,1 Msps 3 QFN40 5 × 5 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$1.75 80 256 64 29 Vault 16 位、 12 通道,1 Msps 3 QFN40 5 × 5 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$2.07 80 512 64 29 Vault 16 位、 12 通道,1 Msps 3 QFN40 5 × 5 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$1.51 80 64 32 29 Vault 16 位、 12 通道,1 Msps 3 QFN40 5 × 5 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$1.7 80 128 64 34 Vault 16 位、 12 通道,1 Msps 3 QFN48 6 × 6 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$1.85 80 256 64 34 Vault 16 位、 12 通道,1 Msps 3 QFN48 6 × 6 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$2.16 80 512 64 34 Vault 16 位、 12 通道,1 Msps 3 QFN48 6 × 6 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$1.61 80 64 32 34 Vault 16 位、 12 通道,1 Msps 3 QFN48 6 × 6 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$1.9 80 128 64 32 Vault 20 位、 12 通道,15.6 ksps 3 QFN48 6 × 6 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$2.07 80 256 64 32 Vault 20 位、 12 通道,15.6 ksps 3 QFN48 6 × 6 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$2.38 80 512 64 32 Vault 20 位、 12 通道,15.6 ksps 3 QFN48 6 × 6 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$1.81 80 64 32 32 Vault 20 位、 12 通道,15.6 ksps 3 QFN48 6 × 6 2% 安全;SW;ETM AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software