xG22-EK8200A

建议零售价:244.00 美元

EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer 套件

EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer 套件是利用 Silicon Labs 的多协议无线片上系统 (SoC) 探索和评估各种能量收集解决方案的绝佳起点。它支持使用蓝牙 LE 和 Zigbee Green Power 评估能量收集驱动的设备的功能和性能。该综合套件包括 EFR32xG22E Explorer 套件和多个能量收集屏蔽板,能够评估各种能量源,如光伏电池、感应或压电系统和热电发电机 (TEG)。它支持脉冲或连续电源供电的应用,并可用单能量源或双能量源。

建议零售价:244.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 BRD2710A EFR32xG22E Explorer 板
  • 1 个 BRD8201A 双收集器屏蔽
  • 1 个 BRD8202A 动能按钮屏蔽
  • 1 个 BRD8203A 电池屏蔽
  • 1 个 BRD8204A 交流输入适配器
  • 1 个 BRD8205A 直流输入适配器
  • 1 个室内使用的 AM-1417CA-DGK-E 光伏电池
  • 1 个 TPLC-3R8/10MR8X14 锂电容器

套件功能

  • 采用节能的 EFR32xG22E +6 dBm、512 kB 闪存、32 kB RAM、4x4 QFN32、18 GPIO、125 C,具有超快的低能耗冷启动和低能耗深度睡眠唤醒功能
  • 双收集器屏蔽基于 e-peas AEM13920 PMIC,可用于同时从一个或两个来源收集能量。典型用例场景是互补型光伏电池,一个光伏电池和一个从振动中获取能量的压电源。
  • 动能电池屏蔽基于 e-peas AEM00300 PMIC,用于演示特定应用,使用动能开关临时为无线 SoC 供电并传输一系列数据包。
  • 电池屏蔽用于调试独立运行场景或评估电池寿命。

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:开发产品

此板预装了 BT RAIL 能量收集传感器演示。请参阅《能量收集入门指南》,利用此演示开始开发。

代码示例 · 1

第三方板


描述
MIKROEClick boards™ 为节省开发人员的时间而制作,因为通过使用 Click boards,您不必担心只为测试一些想法或概念而设计一个新板。对于需要经过测试且价格合理的硬件、有免费的库和技术支持的用户,这是完美的解决方案。这样可以简化项目或产品的集成和后续升级。
SparkFunQwiic® 产品系列已发展到包括强大的开发板、有用的屏蔽、各种传感器等等。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software