设备/模块图像

EFR32BG22C224F512GM32

蓝牙低能耗 EFR32BG22 SoC(系列 2)

EFR32BG22 系列 2 无线 SoC,EFR32BG22C224F512GM32,包含 76.8 MHz ARM Cortex-M33 内核,可提供卓越的处理能力,同时其集成的安全功能可提供快速加密、安全启动加载以及调试访问控制。此设备包含 512 kB 闪存、32 kB RAM,并且采用 QFN32 封装尺寸。凭借高达 6 dBm 的最大输出功率和 -98.9 (1 Mbit/s GFSK) dBm 的卓越接收灵敏度,EFR32BG22C224F512GM32 可提供强大的 RF 链路,以便在蓝牙 LE 数据传输、位置服务和蓝牙网状网络低功耗节点应用中实现可靠的通信和行业领先的能源效率。EFR32BG22C224F512GM32 设备使用与 EFR32BG 系列 1 相同的工具,提供轻松迁移功能,并可通过开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
76.8
TX 电源 (dBm)
6
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
32
RX 灵敏度
-98.9 (1 Mbit/s GFSK)
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5.1
蓝牙 5.2
封装
QFN32
数字 I/O 引脚
18
RX 电流
3.6
TX 电流 (mA @ 0 dBm)
4.1
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
76.8
TX 电源 (dBm)
6
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
32
RX 灵敏度
-98.9 (1 Mbit/s GFSK)
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5.1
蓝牙 5.2
封装
QFN32
数字 I/O 引脚
18
RX 电流
3.6
TX 电流 (mA @ 0 dBm)
4.1
EFR32BG22 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32BG22C224F512GM32 将持续全面生产至至少 2039 年 12 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software